Samozamykająca się osłona ochronna do gniazda stacji ładowania
EV-T2M3SOS
-
Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania
1200676
CHARX connect modular, Typ 2, Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, okrągły, Montaż tylny, Gwint M5, Bez logo, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Kompatybilną klapkę ochronną można znaleźć pod akcesoriami.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu