HC-STA-B24-BWD-ELC-AL
-
Obudowa
1411331
Profile do PCB HEAVYCON B24, z uchwytem poprzecznym, z uszczelką płaską, aluminium odporne na oddziaływanie wody morskiej, przewodząca uszczelka profilowana
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego obudowy złączy HEAVYCON nie są malowane proszkowo?
Niepowlekane obudowy aluminiowe z portfolio HEAVYCON nadają się zarówno do zastosowań standardowych, jak i EMC. Dzięki przewodzącym uszczelkom i powierzchniom są one „EMC ready” i oferują doskonałe właściwości ekranujące w połączeniu z dławnicą kablo... Zobacz więcej
Niepowlekane obudowy aluminiowe z portfolio HEAVYCON nadają się zarówno do zastosowań standardowych, jak i EMC. Dzięki przewodzącym uszczelkom i powierzchniom są one „EMC ready” i oferują doskonałe właściwości ekranujące w połączeniu z dławnicą kablową EMC. To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie dla środowisk wymagających pod względem elektromagnetycznym.
Zobacz mniejCzy nowe niepowlekane obudowy HEAVYCON STA są kompatybilne ze starymi wersjami malowanymi proszkowo?
Tak, poprzednie malowane proszkowo obudowy są zasadniczo kompatybilne z nowymi niepowlekanymi wariantami HC-STA.
Wyjątek: HC-B32 i HC-STA-B32 nie mogą być łączone ze sobą.
Czy możliwe są również warianty obudowy z wieloma gwintami?
Tak, dla wielu wariantów obudów istnieje możliwość wykonania specjalnych wersji z wieloma gwintami.
Prosimy skontaktować się w tym celu z lokalnym partnerem dystrybucyjnym.
Dlaczego siły blokowania obudów HEAVYCON STA są wyższe niż w przypadku starych wersji malowanych proszkowo lub konkurencyjnych wersji?
Poprzednie malowane proszkowo obudowy osiągały stopień ochrony IP65.
Zwiększone siły blokowania obudów HC-STA gwarantują wyższe stopnie ochrony IP66 i IP67.
Co oznacza określenie „aluminium odporne na korozję”?
Obudowy HEAVYCON wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium.
Obudowy te są poddawane 96-godzinnemu testowi w mgle solnej zgodnie z normą IEC 60068-2-11:1981.
Po teście nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani oznak korozji, które wpływałyby ne...
Zobacz więcej
Obudowy HEAVYCON wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium.
Obudowy te są poddawane 96-godzinnemu testowi w mgle solnej zgodnie z normą IEC 60068-2-11:1981.
Po teście nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani oznak korozji, które wpływałyby negatywnie na działanie metalowej obudowy.