Obudowa - HC-B 10-SFQD-74/O2M25
1646515

Obudowa gniazda HEAVYCON B 10, do jarzma poprzecznego, wys. 74mm, ze wspornikiem 2x M25, z wiekiem


Szczegóły produktu




Informacje ogólne do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Konstrukcja B10
Typ produktu Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 2
Rodzaj dławików 2x M25
Rodzaj obudowy Obudowy gniazd
Klapka ochronna tak
Rodzaj rygla do pałąka poprzecznego
Ekranowany nie
Wyprowadzenie kabla boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 57 mm
Wysokość 74 mm
Długość 93 mm

Materiał uszczelki NBR
Materiał powłoki obudowy malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej PA
Materiał obudowy Ciśnieniowy odlew aluminium

Stopień ochrony IP65 (w stanie wetkniętym)
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików 2x M25
typ ryglowania Pin

Numer artykułu 1646515
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BF7AAC
Klucz produktu BF7AAC
Strona katalogu Strona 504 (C-4-2013)
GTIN 4017918985196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 410,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 410,3 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych