Obudowy przepustów - DFK-MSTB 2,5/ 9-G
0707167

Obudowy przepustów, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: DFK-MSTB 2,5/..-G, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 9,3 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, akcesoria o nr art. 5030172 można stosować wyłącznie w połączeniu z MSTB 2,5/...ST i MSTBT 2,5/...ST.


Szczegóły produktu




Konstrukcja Gniazdo przelotowe
Linia produktowa COMBICON Connectors M
Typ produktu Obudowy przepustów
Liczba biegunów 9
Wymiar rastra 5 mm
Ilość przyłączy 9
Liczba rzędów 1
Kołnierz mocujący bez
Liczba potencjałów 9
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 12 A
Napięcie znamionowe UN 320 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV

Sposób montażu montaż bezpośredni montaż bezpośredni
Sposób montażu montaż bezpośredni
Śruba 0708263 DFK-MSTB SS do ścianek obudowy o grubości do 6 mm
Moment dokręcania 0,3 Nm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (5 - 7 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) Nikiel (2 - 3 µm Ni)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V2

Uwaga dotycząca eksploatacji Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.

Rysunek wymiarowy
Szerokość 65 mm
Wysokość 29,5 mm
Wysokość konstr. 20,2 mm
Długość kołka lutowniczego 9,3 mm
Długość 17,5 mm
Długość kołka lutowniczego 9,3 mm
Średnica otworu 3,2 mm
Wymiar rastra 5 mm
Wymiary złącza konektorowego 2,8 x 0,8 mm

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 4 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 3 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 3,2 mm

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 0707167
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AAAFJA
Klucz produktu AACWAA
Strona katalogu Strona 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918003937
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 9,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,603 g
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 15 A
Usegroup D
300 V 10 A

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 12 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19931011
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 15 A
Usegroup D
300 V 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40050648
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 12 A

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
Możliwość wyboru — przymocowana na stałe końcówka lutownicza albo znormalizowane przyłącze konektorowe
Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń