Obudowy kablowe - KGS-MSTB 2,5/14
1783834

Obudowy kablowe, wymiar rastra: 0 mm, liczba biegunów: 14, wymiar a: 70 mm, kolor: zielony


Szczegóły produktu




Typ produktu Obudowy kablowe
Liczba biegunów 14
Wymiar rastra 0,00 mm

Kolor zielony
Klasa palności wg UL 94 HB
Grupa materiału izolacyjnego I
Materiał izolacyjny ABS

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 0,00 mm

Numer artykułu 1783834
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży AAAFIA
Klucz produktu AAHZDD
Strona katalogu Strona 349 (C-1-2013)
GTIN 4017918042011
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 22,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,9 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440392
ECLASS-9.0 27440392
ECLASS-11.0 27460402

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID dopuszczenia: B.01687

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych