Obudowy handheld HCS

Obudowy handheld HCS do przenośnych paneli operatorskich

Ergonomiczne obudowy handheld serii HCS nadają się optymalnie do przenośnych paneli operatorskich urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz do skanerów i urządzeń identyfikacyjnych. Obudowy obiektowe wykonane ze stabilnego tworzywa sztucznego ABS można stosować w logistyce i dystrybucji, jak również w motoryzacji i technice procesowej.

Więcej informacji

Korzyści

  • Możliwość optymalnego dopasowania do własnych potrzeb dzięki łatwej integracji idealnie dopasowanych, indywidualnych klawiatur membranowych
  • Szeroki zakres zastosowań obudów ręcznych dzięki łatwej integracji wyświetlaczy
  • Wersje standardowe do różnych wejść urządzenia
  • Elastyczne projektowanie urządzeń dzięki stopniowanemu lub prostemu kształtowi obudowy
Konfigurator obudów obiektowych

Konfigurator obudów do elektroniki

Skompletuj obudowę do elektroniki z myślą o użytku w terenie lub w pomieszczeniach: wybierz idealną serię obudów z dopasowanymi podzespołami standardowymi. Dodaj odpowiednie akcesoria – i gotowe.

Przegląd obudów ręcznych serii HCS Ergonomiczne obudowy ręczne serii HCS nadają się optymalnie do przenośnych paneli operatorskich urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz do skanerów i urządzeń identyfikacyjnych. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów możliwe jest natychmiastowe wdrożenie indywidualnych rozwiązań elektronicznych.

Interaktywna mapa: Rysunek złożeniowy obudowy HCS
Miejsce na baterię
Dostępne są wersje obudowy z miejscem na baterię lub bez niego.
Miejsce na baterię
Materiały montażowe do wyświetlaczy
Dzięki materiałom montażowym integracja i montaż wyświetlaczy przebiega szybko i sprawnie.
Materiały montażowe do wyświetlaczy
Przemysłowe wyświetlacze LCD
Wytrzymałe wyświetlacze LCD są dostosowane do potrzeb sektora przemysłowego.
Przemysłowe wyświetlacze LCD
Klawiatury membranowe
Jako element obsługowy aplikacji zastosuj idealnie pasujące klawiatury membranowe.
Klawiatury membranowe

Wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki

Niezawodna ochrona elektroniki

Modułowa konstrukcja obudów obiektowych serii HCS
Obudowy IP54 serii HCS
Możliwość wykonania dowolnych otworów w obudowie
Obudowa HCS z wymienną klawiaturą membranową
Wyświetlacze LCD o dużym kontraście do obudów do elektroniki
Modułowa konstrukcja obudów obiektowych serii HCS

Obudowy obiektowe serii HCS mają konstrukcję modułową i dzięki różnym kształtom umożliwiają praktyczne projektowanie urządzeń.
Oferujemy wersje standardowe w rozmiarach Micro, Mini, Mini-P i Medium, w konstrukcji prostej lub stopniowej, z otworami na elementy obsługi lub bez takich otworów.

Obudowy IP54 serii HCS

Obudowy serii HCS o stopniu ochrony IP54 są przystosowane do zakresu temperatury od -20°C do +50°C i pasują do paneli operatorskich z wyświetlaczem lub klawiaturą membranową. Są wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze jasnoszarym (RAL 7035).

Możliwość wykonania dowolnych otworów w obudowie

Indywidualne otwory w obudowie oraz nadruk laserowy, tamponowy lub sitodruk umożliwiają projektowanie urządzeń o unikalnej konstrukcji. Dzięki temu można realizować specjalne wymagania bądź zwiększyć rozpoznawalność marki.

Obudowa HCS z wymienną klawiaturą membranową

Wykonane na miarę klawiatury membranowe można bez trudu zintegrować w obudowie HCS. Integracja jest łatwa i szybka. Klawiatury membranowe ze srebrnymi ścieżkami przewodzącymi są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, co umożliwia indywidualne projektowanie urządzeń. Na zamówienie są dostępne wersje o dowolnym układzie.

Wyświetlacze LCD o dużym kontraście do obudów do elektroniki

Wyświetlacze LCD o dużym kontraście do obudów do elektroniki pozwalają na stworzenie funkcjonalnych rozwiązań z wyświetlaczami. Można je stosować do przenośnych i stacjonarnych obudów do elektroniki. Integracja jest łatwa i szybka. Wyświetlacze dotykowe są dostępne na zamówienie. Zakres temperatury roboczej wyświetlaczy sięga od –20°C do 70°C.

Wideo: Montaż obudowy ręcznej serii HCS
Montaż obudowy ręcznej serii HCS YouTube

Łatwy montaż obudowy ręcznej serii HCS

Z tego filmu dowiesz się, jak krok po kroku przebiega montaż obudowy handheld HCS.

Stosowane w różnych branżach

Obudowy handheld znajdują zastosowanie w wielu branżach. Są to między innymi:

  • Budowa maszyn i urządzeń
  • Logistyka i infrastruktura
  • Przemysł przetwórczy
E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki
Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.
Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki serii ME MAX

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.