Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych
Za pomocą adapterów na szynę DIN UTA różne urządzenia, np. zasilacze czy koncentratory do czujników/urządzeń wykonawczych, można zamocować na szynie DIN. Zabezpieczona przed korozją wersja metalowa gwarantuje długi czas użytkowania oraz stabilne zamocowanie również w przypadku ekstremalnych obciążeń. Dzięki swej uniwersalności i stabilnej konstrukcji adaptery na szynę DIN stanowią niezawodny fundament do profesjonalnej integracji urządzeń w szafie sterowniczej.
Więcej informacjiUniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych
Pojemnościowy ekran dotykowy, panel IPS, 2,4”, rozdzielczość: 320x240 pikseli, interfejs TFT: SPI, interfejs panelu dotykowego: I2C, kontrast: 500:1, format obrazu: 3:4, rozwiązanie „Glue & Play”, nadaje się do poliamidu i poliwęglanu
Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 6 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online
Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online
Klawiatura foliowa do ICS25x122, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"
Klawiatura foliowa do ICS25x100, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"
Ekran dotykowy rezystancyjny, 2,4″, rozdzielczość: 320x240 pikseli, interfejs: SPI, kontrast: 500:1, format obrazu: 3:4, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, rozwiązanie „Glue and Play”, nadaje się do poliamidu i poliwęglanu
Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych
Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych
Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych
Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.
Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.
Adaptery na szynę DIN
Adaptery na szynę DIN to odpowiednie rozwiązanie do montażu na szynie DIN urządzeń bez znormalizowanej nóżki mocującej, transformatorów lub innych dużych elementów.
Wyświetlacze
Wyświetlacze do obudów do elektroniki pozwalają na stworzenie funkcjonalnych wyświetlaczy o przekątnej od 2,4 do 15 cali. Można je stosować do przenośnych i stacjonarnych obudów do elektroniki.
Klawiatury membranowe
Coraz więcej obudów do elektroniki jest wyposażonych w klawiaturę foliową. Nasze produkty pozwalają na łatwą integrację w obudowach do elektroniki Phoenix Contact.
Światłowody
Więcej miejsca na to, co ważne: światłowody umożliwiają kompaktową realizację wskaźników statusu w obudowach do elektroniki.
Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.