Obudowa podstawowa płytki drukowanej - PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMDWR44PA
1342505

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: PTSM 0,5/..-HH-SMD, wymiar rastra: 2,5 mm, kolor: biały, Układ pinów: Liniowa geometria punktów lutowniczych, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Connectors XS
Typ produktu Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Liczba biegunów 3
Wymiar rastra 2,5 mm
Liczba rzędów 1
Pinlayout Liniowa geometria punktów lutowniczych

Prąd znamionowy IN 6 A
Napięcie znamionowe UN 160 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 4,2 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV

Blokada
Rodzaj rygla bez
Kołnierz mocujący bez

Sposób montażu Lutowanie SMD

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (3 - 8 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) Nikiel (1,3 - 3 µm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (3 - 8 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) Nikiel (1,3 - 3 µm Ni)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy biały (9003)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 2,5 mm
12,3 mm
Wysokość h 5 mm
Installed height 5 mm
Length l 14 mm
Konstrukcja PCB
Geometria punktów lutowniczych 1,2 x 3,2 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wielokrotne podłączanie i odłączanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,14 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
0,5 mm² / sztywny / > 20 N
0,5 mm² / giętki / > 20 N
0,75 mm² / giętki / > 30 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 10
Siła wtykania na biegun ok. 3 N
Siła wyciągania na biegun ok. 2 N
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 8
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Cykle temperatury
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 1,5 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 320 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 1,6 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 2,95 kV
Rezystancja styku R1 4,2 mΩ
Rezystancja styku R2 4,3 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 10
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą 100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 1,39 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Rysunek wymiarowy
Rodzaj opakowania Taśma o szerokości 44 mm
szerokość pasa [W] 44 mm
wymiar zewnętrzny cewki [W2] 50,4 mm
średnica cewki [A] 330 mm
Rodzaj opakowania Przezroczysta torebka
Poziom ESD (D) zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Numer artykułu 1342505
Jednostka opakowania 500 Szt.
Minimalne zamówienie 1 000 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AACMBA
Klucz produktu AAAUSA
GTIN 4063151651480
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 1,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,8 g
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
150 V 5 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
150 V 6 A

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania