Obudowa podstawowa płytki drukowanej - MCV 1,5/10-G-3,5 P26
1303625

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Styk męski, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: MCV 1,5/..-G, wymiar rastra: 3,5 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


Szczegóły produktu




Linia produktowa COMBICON Connectors S
Typ produktu Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Liczba biegunów 10
Wymiar rastra 3,5 mm
Liczba rzędów 1
Pinlayout Liniowe ustawienie kołków

Prąd znamionowy IN 8 A
Napięcie znamionowe UN 160 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Opór przejścia 1,8 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV

Sposób montażu Lutowanie na fali

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) Cyna (3 - 5 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) Nikiel (1 - 3 µm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) Cyna (3 - 5 µm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) Nikiel (1 - 3 µm Ni)
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy zielony (6021)
Materiał izolacyjny PBT
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
CTI wg IEC 60112 225
Klasa palności wg UL 94 V0

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 3,5 mm
36,4 mm
Wysokość h 12,6 mm
Installed height 9,2 mm
Length l 7,25 mm
Solder pin length P 2,6 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
1,5 mm² / sztywny / > 40 N
1,5 mm² / giętki / > 40 N
Siły wtykania/wyciągania
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli 25
Siła wtykania na biegun ok. 6 N
Siła wyciągania na biegun ok. 4 N
Kontrola momentu dokręcenia
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Mocowanie styków podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy
Wymaganie >20 N
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość napisów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola wymiarów
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie termiczne | Grupa badań C
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów 20
Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów > 5 MΩ
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego IIIa
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 2,5 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) 160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) 1,6 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) 2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) 1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) 2,5 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie trwałości
Specyfikacja pomiarowa IEC 60512-5:1992-08
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza 2,95 kV
Rezystancja styku R1 1,8 mΩ
Rezystancja styku R2 2,2 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania 25
Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą 100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane 1,39 kV
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Numer artykułu 1303625
Jednostka opakowania 100 Szt.
Minimalne zamówienie 1 000 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży AAAEDA
Klucz produktu AABSAE
GTIN 4063151549923
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 2,53 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,53 g
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE

Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
160 V 8 A

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń