MC 1,5/ 2-G-3,5 P14 THRR32 - Gniazdo do PCB
1788958

linia produktowa COMBICON Connectors S
przekrój 1,5 mm2
raster 3,5 mm
rodzaj montażu Lutowanie THR/lutowanie na fali
rodzaj opakowania Taśma o szerokości 32 mm

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MC 1,5/..-G-THR, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 1,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 32 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń