linia produktowa COMBICON Connectors S
przekrój 1,5 mm2
raster 3,5 mm
rodzaj montażu Lutowanie THR/lutowanie na fali
rodzaj opakowania zapakowany w karton
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: DMC 1,5/..-G1-LR-THR, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON DFMC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada Lock and Release, rodzaj mocowania: Lock + Release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, nienasmarowane wtyki