Złącze przepustowe - HDFKV 4 SLS
0717801

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 32 A, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, kolor: szary


Szczegóły produktu




Typ produktu Zacisk przelotowy
Liczba biegunów 1
Wymiar rastra 8,1 mm
Ilość przyłączy 2
Liczba potencjałów 1

Prąd znamionowy IN 32 A
Napięcie znamionowe UN 400 V (w przypadku ścian metalowych od 1 mm do 2,5 mm)
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe (III/3) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV

Technika przyłączeniowa
System złączy HDFK 4
Przekrój znamionowy 4 mm²
Przyłącze przewodów zewnątrz
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku -90 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 4 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
sonda wzorcowa A4
Długość odizolowania 9 mm
Moment dokręcania 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Przyłącze przewodów wewnątrz
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku -90 °
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa 0,25 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa 0,25 mm² ... 4 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
sonda wzorcowa A4
Długość odizolowania 9 mm
Moment dokręcania 0,6 Nm ... 0,8 Nm

Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku Stop miedzi
Jakość powierzchni ocynowana
Dane materiałowe - obudowa
Kolor obudowy szary (7042)
Materiał izolacyjny PA
Grupa materiału izolacyjnego I
CTI wg IEC 60112 600
Klasa palności wg UL 94 V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 125 °C

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa • Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
Aby być w stanie rozpoznać i wyeliminować zagrożenia, personel musi znać podstawy elektrotechniki.
• Przestrzegać podanych tu danych technicznych oraz dokumentów w sekcji „Do pobrania“. W materiałach do pobrania można znaleźć ważne informacje, np. instrukcje montażu, rysunki techniczne i dane 3D.
• Kołnierz do wprowadzania przewodu nie jest zabezpieczony przed dotknięciem palcem. Nigdy nie podłączać i nie odłączać złączki szynowej pod napięciem. Podjąć odpowiednie środki ochrony przeciwporażeniowej.
 Brak jest połączenia elektrycznego z obudową. W przypadku wersji zielono-żółtych należy zapewnić uziemienie ochronne przy użyciu produktów z oznakowaniem PE.

Rysunek wymiarowy
Wymiar rastra 8,1 mm

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba wyciągania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista 0,2 mm² / sztywny / > 10 N
0,2 mm² / giętki / > 10 N
6 mm² / sztywny / > 80 N
4 mm² / giętki / > 60 N

Badanie nagrzewania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Wzrost temp. ≤ 45 K
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 1. Koordynacja izolacji
Zastosowanie Ścianka metalowa 1,0 mm ... 2,5 mm
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 5,5 mm
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 2. Koordynacja izolacji
Zastosowanie Ścianka metalowa > 2,5 mm ... 4,0 mm
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 3,2 mm
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 3. Koordynacja izolacji
Zastosowanie Ścianka z tworzywa sztucznego
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupa materiału izolacyjnego I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) 400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) 5,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) 5,5 mm

Badanie odporności na drgania
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość 10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu 1 oktawa/min
Amplituda 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu 5g (60,1 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2,5 h
Badanie rozżarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura 960 °C
Czas działania 30 s
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 100 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 100 °C

Numer artykułu 0717801
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu AA1AAB
GTIN 4046356147149
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 8,782 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,782 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134


Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność