Obudowa - HC-B 24-SMLD-84/O2PG21
1678020

obudowa gniazda, z jarzmem podłużnym, wys. 84 mm, bez dławnicy, 2x Pg21, z wiekiem ochronnym


Szczegóły produktu




Konstrukcja B24
Typ produktu Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 2
Rodzaj dławików 2x Pg21
Rodzaj obudowy Obudowy gniazd
Klapka ochronna tak
Rodzaj rygla z pałąkiem wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 57 mm
Wysokość 84 mm
Długość 144 mm

Materiał uszczelki NBR
Materiał powłoki obudowy malowana proszkowo, szara
materiał uchwytu ryglowania PA
materiał pokrywy ochronnej PA
materiał pałąka ryglującego Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy Ciśnieniowy odlew aluminium

Stopień ochrony IP65 (w stanie wetkniętym)
IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików 2x Pg21
typ ryglowania Pałąk

Numer artykułu 1678020
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7AAC
Strona katalogu Strona 530 (C-4-2013)
GTIN 4017918151614
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 561,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 561,3 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych