Obudowa - HC-B 16-TMS-100/O1STM40S-EUA
1690312

Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B16 do zwiększonych wymogów środowiskowych, z ryglowaniem śrubami, wys. 100 mm, z gwintem 1x M40, boczne odejście kabla


Szczegóły produktu




Informacje ogólne do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K

Konstrukcja B16
Typ produktu Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie podwyższone wymagania środowiskowe
Ilość odejść kablowych 1
Rodzaj dławików 1x M40
Śruby mocujące M6
Rodzaj obudowy Obudowy wtyku
Rodzaj rygla Śruby mocujące
Ekranowany nie
Wyprowadzenie kabla boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 57 mm
Wysokość 100 mm
Długość 126 mm
Wymiary montażowe
szerokość wycinka montażowego 35 mm
Długość wycinka montażowego 86 mm

Materiał uszczelki Viton
Materiał powłoki obudowy malowana proszkowo, czarna
materiał pałąka ryglującego Stal szlachetna
Materiał obudowy odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Stopień ochrony IP66
IP68 (0,2 bar / 24h)
IP69K
Stopień ochrony 4 (NEMA 250)
4X (NEMA 250)
6P (NEMA 250)
12 (NEMA 250)
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików 1x M40
typ ryglowania Śruba

Informacja montażowa Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
Moment dokręcający śruby ryglującej: 3 Nm.
Śruby mocujące M6

Numer artykułu 1690312
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7AAA
Strona katalogu Strona 508 (C-4-2013)
GTIN 4017918822392
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 379,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 379,21 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202