Obudowa - HC-B 16-TMQ-76/O1STM40G
1644737

Obudowa tulejowa HEAVYCON B16, do jarzma poprz., wys. 76 mm, bez króćca 1x M40, proste odejście przewodu


Szczegóły produktu




Informacje ogólne do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K

Konstrukcja B16
Typ produktu Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Rodzaj dławików 1x M40
Rodzaj obudowy Obudowy wtyku
Rodzaj rygla z pałąkiem poprzecznym
Ekranowany nie
Wyprowadzenie kabla proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 43 mm
Wysokość 76 mm
Długość 94 mm

Materiał powłoki obudowy malowana proszkowo, szara
materiał uchwytu ryglowania PA-GF
materiał pałąka ryglującego Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy Ciśnieniowy odlew aluminium

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików 1x M40
typ ryglowania Pałąk

Numer artykułu 1644737
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7AAC
Strona katalogu Strona 582 (PC-2011)
GTIN 4017918907808
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 306,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 306,34 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202


Produkty kompatybilne