Obudowa - HC-B 16-TFL-76/O1PG21S
1673834

Obudowa tulejkowa, do jarzma podłużnego, wys. 76 mm, z króćcem 1x Pg21, boczne odejście przewodu


Szczegóły produktu




Informacje ogólne do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K

Konstrukcja B16
Typ produktu Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Rodzaj dławików 1x Pg21
Rodzaj obudowy Obudowy wtyku
Rodzaj rygla do pałąka wzdłużnego
Wyprowadzenie kabla boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 43 mm
Wysokość 76 mm
Długość 94 mm

Materiał powłoki obudowy malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy Ciśnieniowy odlew aluminium

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików 1x Pg21

Numer artykułu 1673834
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7AAC
GTIN 4017918149598
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 312,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 303,04 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”