Obudowa - HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G
1645011

Obudowa tulejowa HEAVYCON B10, do pałąka poprzecznego, wys. 72 mm, z gwintem 1x M32, proste odejście przewodu


Szczegóły produktu




Informacje ogólne do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Konstrukcja B10
Typ produktu Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Rodzaj dławików 1x M32
Rodzaj obudowy Obudowy wtyku
Rodzaj rygla do pałąka poprzecznego
Ekranowany nie
Wyprowadzenie kabla proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg bez

Rysunek wymiarowy
Szerokość 43 mm
Wysokość 72 mm
Długość 73 mm

Materiał powłoki obudowy malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy Ciśnieniowy odlew aluminium

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików 1x M32
typ ryglowania Pin

Numer artykułu 1645011
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7AAC
Strona katalogu Strona 578 (PC-2011)
GTIN 4017918912864
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 186,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 186,47 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Produkty kompatybilne