Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX-SC 1,5
1212048

Szczypce zaciskowe do nieizolowanych końcówek wtyków płaskich 2,8 i 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm2, zacisk B


Szczegóły produktu




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Typ produktu Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie B-Crimp
Pozycja zacisku: 1
średnica min. 0,1 mm²
średnica max 0,5 mm²
AWG min 26
AWG maks. 22
Pozycja zacisku: 1
średnica min. 0,5 mm²
średnica max 1 mm²
AWG min 22
AWG maks. 18
Pozycja zacisku: 1
średnica min. 0,5 mm²
średnica max 1,5 mm²
AWG min 18
AWG maks. 16

Przyłącze przewodów
Metryczny zakres przekrojów 0,1 mm² ... 1,5 mm²
Zakres przekrojów AWG 26 ... 16

Szerokość 18 mm
Wysokość 59 mm
Długość 198 mm

Kolor czarny

Numer artykułu 1212048
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BH3134
Klucz produktu BH3134
Strona katalogu Strona 428 (C-3-2019)
GTIN 4046356453837
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 443,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 440,55 g
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974


Korzyści

Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Niezmiennie wysoka jakość zaciskania końcówek
Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów