Nakrętka EMC - A-INLE-PG21-N-S
1411280

Nakrętka EMC, materiał: Mosiądz, niklowany, na gwint Pg21, kolor: srebrny


Szczegóły produktu




Typ produktu Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu Pg21

Rysunek wymiarowy
Długość 5,2 mm
Średnica gwintu przyłącza 28,3 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki 32 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 36 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy Pg21

Kolor srebrny
Materiał Mosiądz, niklowany

Warunki otoczenia
Bezhalogenowość tak

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -70 °C ... 220 °C

Informacja montażowa do przepustów kablowych EMC, do usuwania nieprzewodzącej powłoki powierzchni

Numer artykułu 1411280
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DZX
Klucz produktu BF7DZX
Strona katalogu Strona 691 (C-2-2019)
GTIN 4046356924115
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 9,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,34 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.0.1 27144424
ECLASS-11.0 27144424

ETIM

ETIM 8.0 EC000940

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161700

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”