Nakrętka EMC - A-INLE-M32-N-S
1411271

Nakrętka EMC, materiał: Mosiądz, niklowany, na gwint M32 x 1,5, kolor: srebrny


Szczegóły produktu




Typ produktu Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu M32

Rysunek wymiarowy
Długość 5,7 mm
Średnica gwintu przyłącza 32 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki 36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 40 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M32 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
Materiał Mosiądz, niklowany

Warunki otoczenia
Bezhalogenowość tak

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -70 °C ... 220 °C

Informacja montażowa do przepustów kablowych EMC, do usuwania nieprzewodzącej powłoki powierzchni

Numer artykułu 1411271
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DZX
Klucz produktu BF7DZX
Strona katalogu Strona 690 (C-2-2019)
GTIN 4046356924023
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 13,542 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 12,84 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.0.1 27144424
ECLASS-11.0 27144424

ETIM

ETIM 8.0 EC000940

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161700

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”