Nakrętka dociskowa D-SUB - VS-M16 (3-6)
1688450

Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do obudowy tulejowej VS-09...., przewodów o średnicy od 3 mm ... 6 mm


Szczegóły produktu




Typ produktu Nakrętka dociskowa
Zastosowanie Nakrętka dociskowa
Rodzaj dławików M16

Szerokość 20 mm
Wysokość 22 mm
Długość 16 mm

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał uszczelki neopren
Materiał uszczelki TPE
Materiał obudowy PA

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 3 mm ... 6 mm

Dane mechaniczne
Rodzaj dławików M16

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż) -20 °C ... 80 °C

Numer artykułu 1688450
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży ABNFAZ
Klucz produktu ABNFAZ
Strona katalogu Strona 219 (C-2-2013)
GTIN 4017918818371
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,19 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144420
ECLASS-10.0.1 27144420
ECLASS-11.0 27144420

ETIM

ETIM 8.0 EC000814

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161500

EAC

ID dopuszczenia: B.01687