Mostek stały - FBRI 2-8 N SO GN/GN
0719278

Mostek stały, kolor: zielony


Szczegóły produktu




Typ produktu Mostek przykręcany
Liczba biegunów 2

Kolor zielony
Materiał PA

Numer artykułu 0719278
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BE1Z2X
Klucz produktu BE1Z2X
GTIN 4046356146586
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 6,347 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,347 g
Numer taryfy celnej 85369095
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”