10 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
Maksymalny prąd obciążenia
10 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
Szerokość
5,1 mm
Wysokość
4,7 mm
Długość
250 mm
Kolor
czerwony/czarny
Materiał
CuSn
Klasa palności wg UL 94
V0
Grupa materiału izolacyjnego
I
Materiał izolacyjny
PA
Sposób montażu
Montaż wtykowy
Numer artykułu
3030172
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE2Z2X
Klucz produktu
BE2Z2X
Strona katalogu
Strona 405 (C-1-2019)
GTIN
4055626364667
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
7,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
7,17 g
Numer taryfy celnej
85444290
Kraj pochodzenia
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141190
ECLASS-10.0.1
27141190
ECLASS-11.0
27141190
ETIM
ETIM 8.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
Korzyści
Elastyczny rozdział potencjału dzięki różnym długościom przewodu
Łatwe mostkowanie złączki szynowych o różnej szerokości
Łatwa obsługa bez użycia narzędzi poprzez wtykane zestyki