Moduły funkcyjne: moduły diodowe i moduły kontroli lampek

Moduły funkcyjne: moduły diodowe i moduły kontroli lampek

Moduły funkcyjne, np. moduły diodowe EMG zabezpieczają system przed zmianą polaryzacji i odsprzęgają komunikaty w systemach alarmowania. Moduły funkcyjne umożliwiają profesjonalne zintegrowanie elementów diodowych w zabezpieczonej przed dotykiem i pyłem obudowie szafy sterowniczej. Moduły kontroli lampek EMG odsprzęgają sygnały alarmowe bez sprzężeń zwrotnych i są pomocne przy indywidualnej lub centralnej kontroli lampek.

Więcej informacji

Zalety naszych modułów funkcyjnych

  • Łatwy montaż dzięki obudowie do elektroniki o stopniu ochrony IP20 przystosowanej do montażu w szafie sterowniczej
  • Szybki montaż na szynie DIN na nóżce mocującej
  • Przejrzysty i wygodny sposób oprzewodowania dzięki zastosowaniu praktycznej techniki przyłączeniowej
  • Szybka diagnostyka dzięki wskaźnikom z oddzielnym opisem