Moduł zarządzania silnikami

Moduł zarządzania silnikami

Poza ochroną silnika moduł zarządzania wykrywa wszystkie stany krytycznego obciążenia silników asynchronicznych. Niezawodne zarządzanie silnikami: pomiar mocy czynnej zapewnia ochronę silników przed przeciążeniem lub niedostatecznym obciążeniem, np. przy monitorowaniu przenośników taśmowych lub pomp. Możliwość zaprogramowania dowolnych progów przełączania i sygnalizowania pozwala na indywidualną ochronę silnika.

Więcej informacji
Go to Product Detail Page for item 2904473
EM-D-8/4-24DC-IFS - Moduł rozszerzeń
EM-D-8/4-24DC-IFS - Moduł rozszerzeń
2904473

Moduł rozszerzenia oferuje dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, pozwalające przetwarzać dodatkowe sygnały z terenu obiektu w bardziej złożonych aplikacjach z urządzeniami systemu Interface (IFS). Proste podłączenie jako urządzenia podrzędnego do bramy sieciowej IFS za pomocą konektora na szynę nośną.

Go to Product Detail Page for item 2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Konektor na szynę nośną
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Konektor na szynę nośną
2201937

Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: szary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: TBUS5-22,5.., raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złoconymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

Korzyści

  • Zintegrowana pełna ochrona silnika dzięki wyłącznikowi bimetalowemu i przetwarzaniu sygnałów termistora
  • Ochrona cennych elementów systemu dzięki parametryzowanym dowolnie progom sygnalizacji i przełączania
  • Pomiar danych roboczych i energii bez drogich czujników
  • Bezpieczne przesyłanie danych procesowych, np. wartości mocy, liczby godzin pracy i cykli łączeniowych, między urządzeniami obiektowymi a poziomem sterowania
  • Łatwa konfiguracja i diagnostyka
  • Podłączenie do sterownika poprzez bramkę magistrali
Moduł zarządzania silnikiem CONTACTRON

Moduł zarządzania silnikiem CONTACTRON: niezawodne monitorowanie i ochrona silników

Moduł zarządzania silnikiem – niezawodne monitorowanie

Nasze moduły zarządzania silnikiem CONTACTRON monitorują silniki pod kątem przeciążenia, zbyt niskiego obciążenia, prawidłowego działania, zabrudzenia i zużycia. Umożliwia to stałą ochronę różnych urządzeń, np. pomp, siłowników, wentylatorów, przenośników taśmowych i obrabiarek.
Parametryzacja modułów zarządzania silnikiem odbywa się w oparciu o koncepcję FDT/DTM z wykorzystaniem oprogramowania IFS-CONF firmy Phoenix Contact.