Elektroniczny moduł zarządzania maszynami do współpracy z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi (90 A) – precyzyjny pomiar energii i mocy czynnej silników, maszyn i innych odbiorników 3~. Dowolnie parametryzowane progi przełączania/sygnalizacji. Kabel do zamówienia osobno.
Moduł zarządzania maszynami
Monitorowanie maszyn z modułem zarządzania maszynami pozwala na precyzyjny pomiar energii oraz wyświetlanie i monitorowanie ważnych parametrów silników, maszyn i innych odbiorników trójfazowych, w tym monitorowanie obciążenia mieszanego. Połączenie elektronicznego modułu zarządzania maszynami z zewnętrznym przekładnikiem prądowym pozwala na ekonomiczne monitorowanie maszyn, np. wtryskarek.
Więcej informacjiElektroniczny moduł zarządzania maszynami do współpracy z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi (160 A) – precyzyjny pomiar energii i mocy czynnej silników, maszyn i innych odbiorników 3~. Dowolnie parametryzowane progi przełączania/sygnalizacji. Kabel do zamówienia osobno.
Korzyści
- Interfejs łącznika T-BUS na szynę DIN do bezpośredniego włączenia do popularnych systemów magistrali obiektowej
- Elastyczne stosowanie zarówno w centralnych szafach sterowniczych, jak i w rozproszonych skrzynkach rozdzielczych
- Zwarta konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca
- Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki możliwości określenia terminów przeglądów w oparciu o dane procesowe
- Kompleksowe monitorowanie obciążeń mieszanych
Moduł zarządzania maszynami – ekonomiczny pomiar energii
Połączenie elektronicznego modułu zarządzania maszynami z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi pozwala na ekonomiczne monitorowanie silników, maszyn i odbiorników 3-fazowych. Dostępne są dwie wersje o zakresie prądu do 90 A oraz 160 A.
Moduł zarządzania maszynami można podłączyć za pomocą bramki do wszystkich popularnych systemów magistrali obiektowych, takich jak PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Kompleksowa komunikacja do Industry 4.0 dzięki opcjonalnej transmisji danych przez OPC UA.