Monitorowanie silników, maszyn i systemów to ważny element ciągłego monitorowania stanu (condition monitoring). Pozwala na kontrolowanie ważnych parametrów urządzeń, szybkie reagowanie na ostrzeżenia oraz wyłączanie konkretnych elementów systemu. Pomogą w tym nasze ekonomiczne produkty do monitorowania silników i monitorowania systemów.
Więcej informacjiModuły zarządzania silnikiem z rodziny produktów CONTACTRON monitorują silniki i napędy pod kątem nadmiernego lub niedostatecznego obciążenia, działania, zabrudzenia i zużycia. Dzięki temu możesz wykryć szybko krytyczne obciążenie oraz chronić silnik i cenne elementy maszyny.
Monitoruj swoje silniki i maszyny: elektroniczny moduł zarządzania silnikami i maszynami pozwala na precyzyjny pomiar energii oraz wyświetlanie i monitorowanie ważnych parametrów silników, maszyn i innych odbiorników 3-fazowych.
Nasze przekaźniki nadzorcze i monitory prądu wykrywają błędy na wczesnym etapie. Pozwala to na zwiększenie dyspozycyjności systemu oraz uniknięcie kosztownych przestojów i napraw. Można wyłączyć odpowiednią część instalacji albo zgłosić do sterowania, jak tylko nastąpi przekroczenie albo zejście poniżej ustalonej wartości granicznej.
Wykrywanie błędów i zwiększenie efektywności: systemy fotowoltaiczne mają osiągać maksymalny uzysk energii w jak najkrótszym czasie. Dzięki SOLARCHECK można bezpośrednio reagować na straty mocy poszczególnych łańcuchów ogniw spowodowane na przykład przez uszkodzone panele, wadliwe styki lub okablowanie.
Bloki funkcyjne, np. moduły diodowe EMG zabezpieczają system przed zmianą polaryzacji i odsprzęgają komunikaty w systemach zgłaszania i alarmowania. Moduły funkcyjne w pyłoszczelnej obudowie do szafy sterowniczej umożliwiają profesjonalne zintegrowanie modułów diodowych z systemem. Moduły kontroli lampek EMG zapewniają odsprzęganie sygnałów sygnalizacji błędów. Można je stosować do niezależnego lub centralnego testowania lampek.
Przekaźniki klapkowe/sygnalizacyjne są stosowane do sygnalizowania statusu w sterowniach, na pulpitach sterowniczych i tablicach dyspozytorskich. Zdefiniowanie przyporządkowanie styków umożliwia szybkie uruchomienie. Zarówno wersje półautomatyczne, jak i wersje automatyczne, wyróżniają się czytelnymi powierzchniami sygnalizacji. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie również w trudnych warunkach otoczenia.
Systemy zgłaszania i alarmowania umożliwiają bieżący nadzór nad aktualnym stanem systemu. Dostarczają informacji, które umożliwiają bezpieczne zarządzanie systemem we wszystkich stanach operacyjnych i awaryjnych.
Dzięki zwiększonej przejrzystości systemu zapewniona jest również optymalizacja prac w przypadku usuwania usterek na miejscu. Dane mogą być przesyłane opcjonalnie za pomocą popularnych protokołów komunikacyjnych do nadrzędnej centrali sterowniczej.