Moduł wkładki stykowej - HC-M-12-MOD-ST
1663310

Wkładka styków HEAVYCON, męska, 12-polowa, złącze zaciskowe


Szczegóły produktu




Informacje ogólne Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK1,6-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy)

Typ produktu Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów 12
wygląd wtyku 12
Zastosowanie Sygnał
Liczba gniazd na moduły 1
Typ styku toczone
Seria HC-M-12
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa Przyłącze zaciskane
Przyłącze przewodów
Przekrój przyłącza 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG 26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył 8 mm (6 mm (przy 2,5 mm²))

Rysunek wymiarowy
Szerokość 34,2 mm
Wysokość 34 mm
Długość 14,6 mm
Parametry mechaniczne
Minimalna wysokość obudowy 52 mm
Średnica styków 1,6 mm

napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe 3 kV
prąd obliczeniowy 10 A

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków PC

Liczba cykli wtykania ≥ 500

Budowa kabla
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych 8 mm (6 mm (przy 2,5 mm²))

Informacja montażowa Wysokość obudowy h >= 52 mm.
Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C

Numer artykułu 1663310
Jednostka opakowania 2 Szt.
Minimalne zamówienie 200 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7ACB
Strona katalogu Strona 559 (C-4-2015)
GTIN 4017918123123
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 11,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,766 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440217

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych