Moduł wkładki stykowej - HC-M-04-MOD-ST
1676792

Moduł wkładki stykowej HEAVYCON, 4-biegunowy, do styków koncentrycznych HC-M-04-BU-KOAX...


Szczegóły produktu




Informacje ogólne Do obudów HEAVYCON typu B6 do B48 jest potrzebna ramka montażowa HC-M-B...MF-..., styki zaciskane HC-M-04-KOAX... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy)

Typ produktu Modułowa wkładka współosiowa
Liczba biegunów 4
wygląd wtyku 4xKOAX
Zastosowanie Sygnał
Liczba gniazd na moduły 1
Typ styku toczone
Seria HC-M-04-KOAX
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

napięcie znamionowe (III/3) 50 V
Znamionowe napięcie udarowe 3 kV
prąd obliczeniowy 1,5 A
Opór przejścia przewód zewnętrzny ≤ 3 mΩ
Opór przejścia przewód wewnętrzny ≤ 10 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 10 GΩ

Technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa Przyłącze lutowane i zaciskane

Rysunek wymiarowy
Szerokość 34,2 mm
Wysokość 31,5 mm
Długość 14,6 mm
Parametry mechaniczne
Średnica styków 4,8 mm

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku AU
materiał uchwytu styków PC

Liczba cykli wtykania ≥ 500

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 125 °C

Informacja montażowa Dla obudowy o wysokości h >=52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Do styków HC-M-04-BU-KOAX...

Numer artykułu 1676792
Jednostka opakowania 2 Szt.
Minimalne zamówienie 2 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7ACB
Strona katalogu Strona 563 (C-4-2015)
GTIN 4017918129392
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 8,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,8 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440217