Moduł przekaźnikowy - PLC-RSP-230UC/21
2966537

Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSP.../21 z przyłączem sprężynowym i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/ 220 V DC


Szczegóły produktu




Typ produktu Moduł przekaźnika
Zastosowanie Uniwersalny
Rodzaj pracy 100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna 2x 107 cykli łączeniowych
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 0,74 W
Napięcie probiercze Uzwojenie/styk 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Strona wzbudzenia
Znamionowe napięcie wejścia UN 230 V AC
220 V DC
Zakres napięcia wejściowego 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC
Typowy prąd wejścia dla UN 3,2 mA (przy UN = 230 V AC)
3 mA (przy UN = 220 V DC)
Czas zadziałania typowo 7 ms
typowy czas opadania 15 ms
Układ ochronny Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy
wskaźnik napięcia roboczego LED żółta

Przełączanie
Rodzaj zestyków 1 zestyk przełączny
Rodzaj styku przełącznego Styk pojedynczy
Charakterystyka przełączania napędu monostabilne
materiał styków AgSnO
Maksymalne napięcie łączeniowe 250 V AC/DC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi zaciskami sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...)
Napięcie łączeniowe minimalne 5 V (przy 100 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku 6 A
prąd załączalny maksymalny na żądanie
Prąd załączalny minimalny 10 mA (dla 12 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie 140 W (przy 24 V DC)
20 W (przy 48 V DC)
18 W (przy 60 V DC)
23 W (przy 110 V DC)
40 W (przy 220 V DC)
1500 VA (przy 250 V AC)
Zdolność łączeniowa 2 A (przy 24 V, DC13)
0,2 A (przy 110 V, DC13)
0,1 A (przy 220 V, DC13)
3 A (przy 24 V, AC15)
3 A (przy 120 V, AC15)
3 A (przy 230 V, AC15)

Dane wejściowe
Rodzaj przyłącza zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14
Dane wejściowe
Rodzaj przyłącza zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14

Szerokość 6,2 mm
Wysokość 80 mm
Głębokość 94 mm

Klasa palności wg UL 94 V0 (Obudowa)

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20 (Gniazdo przekaźnika)
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C

Normy / przepisy
Normy/przepisy IEC 60664
EN 50178

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu dowolna

Numer artykułu 2966537
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży CK622A
Klucz produktu CK622A
Strona katalogu Strona 322 (C-7-2013)
GTIN 4017918164843
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 31,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 30,32 g
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.0.1 27371601
ECLASS-11.0 27371601

ETIM

ETIM 7.0 EC001437

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki
Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia
Funkcjonalne mostki wtykane