Miernik - EEM-SB371-C
1158947

Wielofunkcyjny miernik bez wyświetlacza z bezpośrednim przyłączem do cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Ethernet i CLOUD do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu




Typ produktu Miernik energii
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III (300 V)
Stopień zanieczyszczenia 2

Galwaniczna separacja IEC 61010-1 (Kategoria przepięciowa III przy 300 V ACKategoria przepięciowa II przy 600 V AC)
IEC 61010-1 (Kategoria przepięciowa III przy 300 V ACKategoria przepięciowa II przy 600 V AC)
IEC 61010-1 (Kategoria pomiarowa III przy 300  V ACKategoria pomiarowa II przy 600  V AC)
Napięcie probiercze 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 10 VA
Rodzaj sieci 3-fazowa (3 lub 4 żyły), 2-fazowa (2 żyły) i 1-fazowa (1 żyła)
Zasilanie
Zakres napięcia zasilania 100 V AC ... 230 V AC (±20 %)
150 V DC ... 250 V DC (±20 %)
Pobór mocy ≤ 4 W
Częstotliwość znamionowa 50 Hz ... 60 Hz (Prąd przemienny sinusoidalny)

Informacje ogólne
Zasada pomiaru Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Wielkość mierzona AC Sinus (50/60 Hz)
Ewidencja drgań harmonicznych wyższych do 63 składowej harmonicznej
Opis wejścia Wejście cyfrowe wg IEC/EN 61131-2 (Typ 3)
Liczba 1
Sygnał wejściowy napięcie 24 V DC
Sygnał wejściowy napięcie 0 V DC ... 30 V DC
Sygnał wejściowy prąd 2 mA ... 15 mA
Zabezpieczenie 250 mA (bezzwłoczny)
Pomiar: Napięcie
Oznaczenie wejścia Wejście pomiarowe napięcia V1, V2, V3
Zakres napięcia wejściowego bezpośrednio 35 V AC ... 690 V AC (Faza/faza)
20 V AC ... 400 V AC (Faza/przewód zerowy)
Zakres napięcia wejściowego przez przekładniki zewnętrzne 60 V AC ... 2000000 V AC (pierwotny)
60 V AC ... 400 V AC (wtórny)
Przeciążalność prądowa 760 V AC (Faza/faza)
Dokładność 0,2 %
Pobór mocy < 2 VA
Pomiar: Prąd
Oznaczenie wejścia Pomiar prądu RC1, RC2, RC3
prąd wejścia 4000 A
Zakres pomiarowy wejścia, napięcie 500 µV ... 400 mV (1000 A)
Próg pobudzenia wartości znamionowej zakresu pomiarowego 5 A
Próg pobudzenia 500 µV (5 A)
Dokładność 0,5 %
Pomiar: Obciążenie
Dokładność 1 %
Energia czynna (IEC 62053-21) Klasa 1
Energia bierna (IEC 62053-23) Klasa 2

Opis wyjścia Wyjście cyfrowe wg IEC/EN 61131-2 (Typ 3)
Liczba 1
Sygnał wyjściowy prąd ≤ 100 mA
Sygnał wyjściowy napięcie 24 V DC
Zabezpieczenie 250 mA (bezzwłoczny)

Prąd / napięcie / zasilanie
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Gwint śruby M3
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 10
Moment dokręcania 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Prąd / napięcie / zasilanie
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 7 mm
Gwint śruby M3
Przekrój przewodu sztywnego 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 26 ... 14
Moment dokręcania 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dane: Wejście sieciowe
Protokół komunikacyjny Modbus/TCP
REST
Rodzaj przyłącza RJ45
Dane: Wejście sieciowe
Protokół komunikacyjny MQTT
Rodzaj przyłącza RJ45
Ilość przyłączy 2

Platforma: PROFICLOUD
Obsługuje przetwarzanie w chmurze tak
Protokół / IP-Port HTTPS / 443
MQTT / 8883
Inteligentne usługi Device Management Service
Time Series Data Service

Szerokość 90 mm
Wysokość 80 mm
Głębokość 82 mm

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20 (Obudowa)
Temperatura otoczenia (praca) -10 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 70 °C
Wysokość ≤ 2000 m
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) ≤ 95 % (bez kondensacji)

CE
Oznaczenie CE
certyfikat Zgodność z CE
CE
Oznaczenie UKCA
certyfikat Zgodność z UKCA
CE
Oznaczenie UL, USA / Kanada
Oznaczanie UL/C-UL Listed UL 61010-1
Dane UL
Rodzaj pracy Zastosowanie w pomieszczeniach
Dane UL
Rodzaj pracy Zastosowanie w pomieszczeniach

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu Szyna montażowa poziomo

Numer artykułu 1158947
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CK4C21
Klucz produktu CK4C21
GTIN 4063151166014
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 434 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 408 g
Numer taryfy celnej 90303100
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 357804

cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 357804

cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 357804

UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 357804

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1