Wielofunkcyjny miernik bez wyświetlacza z wbudowanym interfejsem Ethernet i CLOUD do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V.
DownloadsTyp produktu | Miernik energii |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III (300 V) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Galwaniczna separacja | IEC 61010-1 (Kategoria przepięciowa III przy 300 V ACKategoria przepięciowa II przy 600 V AC) |
IEC 61010-1 (Kategoria przepięciowa III przy 300 V ACKategoria przepięciowa II przy 600 V AC) | |
IEC 61010-1 (Kategoria pomiarowa III przy 300 V ACKategoria pomiarowa II przy 600 V AC) | |
Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 10 VA |
Rodzaj sieci | 3-fazowa (3 lub 4 żyły), 2-fazowa (2 żyły) i 1-fazowa (1 żyła) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Pobór mocy | ≤ 4 W |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz ... 60 Hz (Prąd przemienny sinusoidalny) |
Informacje ogólne | |
Zasada pomiaru | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej |
Wielkość mierzona | AC Sinus (50/60 Hz) |
Ewidencja drgań harmonicznych wyższych | do 63 składowej harmonicznej |
Opis wejścia | Wejście cyfrowe wg IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
Liczba | 1 |
Sygnał wejściowy napięcie | 24 V DC |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V DC ... 30 V DC |
Sygnał wejściowy prąd | 2 mA ... 15 mA |
Zabezpieczenie | 250 mA (bezzwłoczny) |
Pomiar: Napięcie | |
Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe napięcia V1, V2, V3 |
Zakres napięcia wejściowego bezpośrednio | 35 V AC ... 690 V AC (Faza/faza) |
20 V AC ... 400 V AC (0) | |
Zakres napięcia wejściowego przez przekładniki zewnętrzne | 60 V AC ... 2000000 V AC (pierwotny) |
60 V AC ... 400 V AC (wtórny) | |
Przeciążalność prądowa | 760 V AC (Faza/faza) |
Dokładność | 0,2 % |
Pobór mocy | < 2 VA |
Pomiar: Prąd | |
Oznaczenie wejścia | Pomiar prądu I1, I2, I3 |
prąd wejścia | 1 A (wtórny) |
5 A (wtórny) | |
Zakres pomiarowy prądu | 1 A ... 20000 A (pierwotny) |
Przeciążalność prądowa | 6 A (Imax) |
Próg pobudzenia wartości znamionowej zakresu pomiarowego | 10 mA (1 A) |
50 mA (5 A) | |
Dokładność | 0,2 % |
Przeciążenie elektryczne | 50 A na 1 s |
Pobór mocy | < 0,5 VA |
Pomiar: Obciążenie | |
Dokładność | 0,5 % |
Energia czynna (IEC 62053-22) | Klasa 0,5 S |
Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
ANSI C12.20 | Klasa 0,5 S |
Opis wyjścia | Wyjście cyfrowe wg IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
Liczba | 1 |
Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 100 mA |
Sygnał wyjściowy napięcie | 24 V DC |
Zabezpieczenie | 250 mA (bezzwłoczny) |
Prąd / napięcie / zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość usuwanej izolacji | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prąd / napięcie / zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość usuwanej izolacji | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dane: Wejście sieciowe | |
Protokół komunikacyjny | Modbus/TCP |
REST | |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Dane: Wejście sieciowe | |
Protokół komunikacyjny | MQTT |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Ilość przyłączy | 2 |
Platforma: PROFICLOUD | |
Obsługuje przetwarzanie w chmurze | tak |
Protokół / IP-Port | HTTPS / 443 |
MQTT / 8883 | |
Inteligentne usługi | Device Management Service |
Time Series Data Service |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 82 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Obudowa) |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Oznaczenie | CE |
certyfikat | Zgodność z CE |
CE | |
Oznaczenie | UKCA |
certyfikat | Zgodność z UKCA |
CE | |
Oznaczenie | UL, USA / Kanada |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Dane UL | |
Rodzaj pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
Dane UL | |
Rodzaj pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
Sposób montażu | Montaż na szynie montażowej |
Pozycja montażu | Szyna montażowa poziomo |
Numer artykułu | 1158951 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4C21 |
Klucz produktu | CK4C21 |
GTIN | 4063151166410 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 457 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 447 g |
Numer taryfy celnej | 90303100 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS-9.0 | 27142330 |
ECLASS-10.0.1 | 27142330 |
ECLASS-11.0 | 27142330 |
ETIM 8.0 | EC002301 |
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |