Trzonek lutowniczy - ZTK-LS
0709987

Trzonek lutowniczy, als Verbindung zur Leiterplatte, kolor: szary


Szczegóły produktu




Typ produktu Materiały montażowe

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) wynik pozytywny

Numer artykułu 0709987
Jednostka opakowania 20 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BE5ZWX
Klucz produktu BE5ZWX
GTIN 4017918367169
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 39,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 39,93 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190

ETIM

ETIM 7.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121410

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych