USA 10 - Łącznik do szyny montażowej
1201578

Łącznik do szyny montażowej, do śrub M3, głębokość: 7,4 mm, szerokość: 10 mm, wysokość: 42,6 mm, średnica: 2,8 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż nasadzany

Szczegóły produktu








Korzyści

Uniwersalne adaptery stosuje się do mocowania i wkładania elektrycznych i elektronicznych urządzeń łączeniowych
Do samogwintujących śrub M3
Służą do nabudowywania komponentów lub szyn nośnych z izolacją ochronną