Złączki instalacyjne do instalacji budowlanych

Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne

Złączki łączące składają się ze złączek do puszek instalacyjnych i kostek elektrycznych. Złączki łączące to element każdej instalacji budowlanej. W naszej ofercie znajdują się złączki do puszek instalacyjnych z przyłączem Push-in w przezroczystej obudowie do kontroli optycznej. Kostki elektryczne są dostępne w różnych wersjach do drutów i linek.

Więcej informacji
Złączki do puszek instalacyjnych

Złączki do puszek instalacyjnych

Złączki do puszek instalacyjnych

Dostępne w trzech wersjach złączki do puszek instalacyjnych firmy Phoenix Contact umożliwiają beznarzędziowe oprzewodowanie na minimalnej przestrzeni za pomocą techniki połączeń Push-in. Do jednej złączki łączącej można podłączyć przewody o różnych przekrojach. Mogą to być druty jednożyłowe o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm² oraz linki (7 żył) o przekroju od 1,5 mm² do 2,5 mm². Zintegrowane otwory pomiarowe złączek łączących umożliwiają używanie urządzeń testowych po podłączeniu przewodów.

Złączki instalacyjne

Złączki instalacyjne

Złączki instalacyjne

Złączki łączące są wykonane z wysokiej jakości elementów metalowych o powierzchni zabezpieczonej przed korozją. Zintegrowane przyłącze śrubowe umożliwia przymocowanie przewodu linkowego również bez tulejki. Obudowa izolacyjna złączek instalacyjnych jest wykonana z bezhalogenowego poliamidu.