Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 mm ... 21 mm
Zastosowanie dławnic kablowych gwarantuje niezawodne i odporne wprowadzanie pojedynczych kabli do szafy sterowniczej. System kompaktowych przepustów kablowych CES to rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów i zwiększenie uporządkowania przy podłączaniu wielu przewodów niezakończonych złączem. Dostępne są różne łączone moduły lub wieloprzewodowe płytki przepustowe.
Więcej informacjiPołączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 mm ... 21 mm
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 mm ... 17 mm
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii B, rozmiar M40, średnica kabla 19 ... 28 mm
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005
Adapter redukcyjny, materiał: Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: czarny, z uszczelką płaską
Adapter redukcyjny, materiał: Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: czarny, z uszczelką płaską
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035
Dławnice kablowe
Do zastosowań uniwersalnych zalecamy wybór wygodnych w montażu dławnic kablowych firmy Phoenix Contact z doskonałą odciążką. Oferta obejmuje dławnice jednostronne z uszczelką pierścieniową do obudów z króćcem na dławnicę oraz dławnice pełne do obudów z gwintem. Do przewodów ekranowanych są dostępne niezawodne dławnice kablowe EMC z elastycznymi sprężynami stykowymi ekranu umożliwiającymi łatwy montaż na miejscu. Lamele o wysokim przewodnictwie zapewniają przy tym niezawodne połączenie o niskiej rezystancji i oporze indukcyjnym między ekranem przewodu a obudową styków.
Dławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem
Dławnice kablowe Ex firmy Phoenix Contact gwarantują najwyższy stopień bezpieczeństwa w obszarach przemysłowych zagrożonych wybuchem. Dostępne są wersje do kabli zbrojonych i niezbrojonych, rodzaj zabezpieczenia osłona ognioszczelna (typ „d”), budowa wzmocniona (typ „e”) oraz zabezpieczenie przed oparami (typ „nR”). Dławnice kablowe posiadają dopuszczenia zgodne z międzynarodowymi normami (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i zapewniają stopień ochrony IP66/IP67 i IP68.
Przepust kablowy z różnymi kablami i listwą ze złączkami
Przepust kablowy CES modular umożliwia łączenie różnych przelotek kablowych, co pozwala na szybkie i elastyczne wprowadzanie do szafy sterowniczej kabli konfekcjonowanych i niekonfekcjonowanych. System przepustów kablowych umożliwia bezpieczne uszczelnienie i odciążenie naciągu wg PN-EN 50262. Poszczególne elementy są dostępne w różnych kształtach i do różnych średnic kabli. Przelotki kablowe są bardzo wytrzymałe i zapewniają niezawodne uszczelnienie przepustu kablowego o stopniu ochrony IP54.
Płytka przepustowa do paneli szafy sterowniczej
CES Multigates to wzmocnione metalem płytki na przepust kablowy. Płytki przepustowe oferują liczne możliwości przeprowadzenia przewodów przez panel szafy sterowniczej przy zachowaniu wysokiej szczelności. Płytki CES Multigates umożliwiają wprowadzenie do szafy sterowniczej nawet 37 niekonfekcjonowanych kabli przez jeden element. Płytki przepustowe mogą być używane również na zewnątrz budynków.