Materiały mocujące do szafy sterowniczej

Materiały mocujące do szafy sterowniczej

Oferujemy szeroki wybór materiałów mocujących do szafy sterowniczej. Odpowiednie przyrządy montażowe umożliwiają bezpieczne i szybkie przymocowanie połączeń i elementów elektrycznych. Połączenie materiałów mocujących pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca w szafie sterowniczej.

Więcej informacji

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i wygoda przy montażu szyn DIN
  • Łatwe mocowanie listew zaciskowych dzięki różnym wersjom trzymaczy końcowych
  • Dobre podłączenie przewodu neutralnego dzięki szynom zbiorczym przewodu neutralnego oraz różnorodnym uchwytom wspornika
  • Łatwe łączenie przewodów w jeden kanał i mocowanie ich dzięki różnym wersjom opasek kablowych
Perforowane i nieperforowane szyny

Szyny DIN

Szyny DIN

Oferta szyn obejmuje ich naprawdę różne wersje. W jej skład wchodzą na przykład ustandaryzowane szyny DIN. Ta grupa szyn obejmuje różnorodne wymiary standardowe, takie jak na przykład NS 35/7,5 NS 35/15 albo NS 15. Ponadto na ofertę składają się także galwanizowane i niepowlekane szyny DIN. Dodatkowo dostępne są perforowane i nieperforowane szyny. Poza szynami nośnymi DIN oferta obejmuje również szyny typu C i G.

Trzymacz końcowy do montażu zatrzaskowego

Trzymacz końcowy do montażu zatrzaskowego

Trzymacze końcowe

Oferta trzymaczy końcowych składa się z różnych modeli przeznaczonych do szyn DIN, a także szyn typu C i G. Do powszechnie stosowanych szyn DIN poza przykręcanymi trzymaczami końcowymi przewidziano także trzymacze do zatrzaskiwania. Te trzymacze końcowe można zatrzaskiwać na szynach DIN bez użycia narzędzi oraz wykonywania innych czynności montażowych. Podczas zatrzaskiwania trzymacze końcowe przecinają się przez metal szyny DIN, dzięki czemu ich mocowanie jest naprawdę stabilne. Ponadto zatrzaskiwane trzymacze końcowe nie wymagają konserwacji. Odłączenie trzymaczy końcowych jest możliwe tylko za pomocą wkrętaka, tak jak w przypadku wkręcanych trzymaczy. Pozwala to na uniknięcie przypadkowego odłączenia.

Szyny zbiorcze przewodu neutralnego

Szyny zbiorcze przewodu neutralnego

Szyny zbiorcze przewodu neutralnego oraz uchwyty wspornika

Z myślą o łatwej instalacji przewodów neutralnych oferta obejmuje trzy różne rodzaje szyn zbiorczych przewodu neutralnego. Przykładowo można znaleźć produkty o wymiarach 6 x 6 mm oraz 3 x 10 . Na potrzeby montażu szyn zbiorczych przewodu neutralnego przewidziano różne uchwyty wspornika. Najszerszy wybór istnieje w przypadku wersji 3x10. Można przy tym wybierać spośród adapterów do mocowania na szynie DIN albo modeli do montażu bezpośredniego. Adaptery NLS powiązane z szynami DIN są dostępne w różnych wersjach. Dzięki temu można wpłynąć na usunięcie NLS do szyn DIN oraz na wysokość szyny.

Opaski kablowe z tworzywa sztucznego

Opaski kablowe

Opaski kablowe

Oferta opasek kablowych do łatwego, a przy tym bezpiecznego łączenia kabli w kanały jest naprawdę różnorodna. Poza standardowymi opaskami kablowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego gama produktów obejmuje także specjalne opaski kablowe stworzone z myślą o wysokich temperaturach oraz wersje odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Dostępne są także opaski kablowe wykonane ze stali nierdzewnej przewidziane do agresywnych warunków otoczenia. Ponadto można zakupić wykrywalne opaski kablowe, opracowane z myślą o zastosowaniu w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.
Aby uzyskać rozłączalne kanały, można użyć rozłączalnych opasek albo zapinek kablowych. Z kolei na potrzeby trwale połączonych kabli można wykorzystać wersje z oczkiem.

Kompletny system sprzętu i oprogramowania do spójnej optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych

Produkcja szaf sterowniczych

Materiały mocujące do szaf sterowniczych w różnych branżach

Materiały mocujące sprawdzą się w przypadku różnych branż. Dzięki surowym wymogom normatywnym i standaryzacyjnym, które każdy z naszych produktów przewyższa, całą ofertę można bez obaw stosować w różnych gałęziach przemysłu. Z myślą o branżach wyróżniających się szczególnymi wymaganiami, na przykład z myślą o przemyśle spożywczym, w ofercie uwzględniono specjalne produkty takie jak wykrywalne opaski kablowe.
Nieustannie staramy się spełniać absolutnie wszystkie potrzeby klientów i klientek z najróżniejszych branż.