Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe

Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe

Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają dużą elastyczność do różnych zastosowań. Gniazda i złącza można stosować w trudnych warunkach przemysłowych. Nadają się do szaf sterowniczych, komponentów infrastrukturalnych i różnych urządzeń. Gniazda nadają się do montażu na szynie DIN lub montażu bezpośredniego.

Więcej informacji

Nowe produkty

Gniazda do szafy sterowniczej do montażu na szynie DIN
Gniazda do szaf sterowniczych
Łatwe podłączanie prądu w szafie sterowniczej

Gniazda podwójne są wyposażone w dwa wyłączniki różnicowoprądowe. Wyłączniki chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu z doziemieniem. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.

To są zalety

  • Bezpieczne przyłączanie dzięki wersjom z przyłączem Push-in i śrubowym
  • Łatwy montaż na szynie DIN
  • Solidne wersje o wysokiej odporności termicznej
  • Stopień ochrony IP65 zapewnia wodo- i pyłoszczelność
  • Gniazda do szafy sterowniczej są częścią systemu COMPLETE line

To są cechy główne

  • Wersje produktu z przyłączem śrubowym i Push-in
  • Kompaktowa i wąska obudowa
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI)
  • 120 V AC/15 A (gniazda 20 A)

Złącza serwisowe dla przemysłu

Złącza serwisowe

Różne możliwości podłączenia złączy serwisowych

Złącza serwisowe zapewniają jeszcze większe ułatwienie konserwacji, serwisowania i diagnostyki. Solidne ramki montażowe o stopniu ochrony IP65 umożliwiają stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Panele czołowe do transmisji danych oferują różne możliwości podłączenia na niewielkiej przestrzeni, ponieważ można dowolnie łączyć różne wkładki stykowe.

Złącza serwisowe są dostępne z następującymi wkładkami:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Gniazda
  • Złącze SC-RJ
Gniazdo do szafy sterowniczej

Gniazdo w szafie sterowniczej

Gniazda do szaf sterowniczych z możliwością używania na całym świecie

Gniazda do szafy sterowniczej o jedenastu różnych geometriach są stosowane do budowy szaf sterowniczych i budowy instalacji na całym świecie. Dodatkowe funkcje, takie jak wskaźniki LED, bezpieczniki, łączniki lub wyłączniki, jeszcze bardziej zwiększają możliwości ich zastosowania.

Gniazda można oprzewodować z użyciem przyłącza Push-in lub przyłącza śrubowego. Również montaż gniazd odbywa się niezwykle elastycznie: można je przymocować zatrzaskowo na szynie DIN, przykręcić na śruby lub przykleić. Przy użyciu adaptera w złączu serwisowym można również zamontować gniazda.