Materiały instalacyjne i montażowe do szafy sterowniczej

Materiały instalacyjne i montażowe do szafy sterowniczej

Materiały instalacyjne i montażowe z systemami okablowania, wężami ochronnymi, prowadnikami i systemami wprowadzania kabli zapewniają ochronę i porządek w szafie sterowniczej i jej otoczeniu. Ponadto oferujemy zaciski ekranu umożliwiające oprzewodowanie zgodne z wymogami EMC. Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają łatwe utrzymanie ruchu, serwisowanie i diagnostykę.

Więcej informacji

Rodzina produktów

Korzyści

  • Przejrzyste i uporządkowane szafy sterownicze dzięki materiałom montażowym i systemom prowadzenia kabli
  • Uporządkowane prowadzenie przewodów od obiektu do szafy sterowniczej
  • Ochrona kabli dzięki różnym wężom ochronnym
  • Oprzewodowanie zgodne z wymogami EMC w odniesieniu do zakłóceń i emisji
  • Uproszczone serwisowanie dzięki interfejsom serwisowym i gniazdom do szaf sterowniczych
Płyta do wprowadzania kabli i dławnice kablowe

Płyta do wprowadzania kabli i dławnice kablowe

Systemy wprowadzania kabli

W kategorii systemów wprowadzania kabli znajdziesz wszystko, co pozwoli na uporządkowane i przejrzyste prowadzenie kabli od obiektu do szafy sterowniczej. Poza specjalnymi płytami gwarantującymi niezwykle uporządkowane prowadzenie nawet dużej liczby kabli, można znaleźć także proste przepusty kablowe. Ponadto w skład oferty wchodzą także różne akcesoria, takie jak uszczelki, rury karbowane czy adaptery bądź płyty adaptera.

System prowadzenia kabli CGS

System prowadzenia kabli CGS

Systemy prowadzenia kabli

Kategoria produktów „systemy prowadzenia kabli” obejmuje wszystkie kwestie związane z właściwym prowadzeniem kabli. Poza systemami prowadzenia kabli w szafie sterowniczej, takimi jak na przykład system prowadzenia kabli CGS, kategoria ta obejmuje również różne węże ochronne. Węże ochronne nadają się przede wszystkim do bezpiecznego prowadzenia kabli poza szafą sterowniczą. Węże ochronne dostępne są w wersjach wykonanych z różnych materiałów, tak aby stawić czoła różnorodnym warunkom otoczenia.

Materiały mocujące do budowy uporządkowanej szafy sterowniczej

Materiały mocujące do szafy sterowniczej

Materiały mocujące

Materiały montażowe i mocujące obejmują szyny DIN, szyny zbiorcze przewodu neutralnego, trzymacze końcowe, mocowania kabli oraz różne adaptery montażowe. Wybierz odpowiednią szynę DIN i zamocuj ją z wykorzystaniem specjalnie dobranych adapterów montażowych. Adaptery szyn umożliwiają na przykład podwyższony lub przekrzywiony montaż szyn DIN. Aby zapobiec bocznemu przesunięciu złączek szynowych, możesz wykorzystać szeroką gamę trzymaczy końcowych. Niektóre trzymacze końcowe poza mocowaniem listew ze złączkami zapewniają łatwą integrację oznaczeń grup bądź listew zaciskowych. Ponadto asortyment obejmuje różne uchwyty wspornika, które doskonale nadają się do mocowania szyn zbiorczych przewodu neutralnego. Z myślą o przejrzystym łączeniu przewodów w kanały oferta została wzbogacona o różnego rodzaju opaski kablowe.

Złączki do puszek instalacyjnych i kostki elektryczne

Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne

Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne

Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne to integralna część każdej instalacji budowlanej. Umożliwiają one błyskawiczną i łatwą instalację sztywnych bądź elastycznych przewodów. Wykorzystaj proste złączki instalacyjne z przyłączem śrubowym albo złączki do puszek instalacyjnych z przyłączem wtykowym i zamontuj swoje puszki instalacyjne w mgnieniu oka.

Zaciski ekranu

Zaciski ekranu

Zaciski ekranu

Do kategorii zacisków ekranu należą wszystkie produkty wymagane do okablowania złączek szynowych zgodnie z EMC. Poza różnymi zaciskami ekranu można nabyć także szyny zbiorcze przewodu neutralnego. Dzięki temu możliwa jest stała ochrona oprzewodowania w szafie sterowniczej przed różnymi czynnikami zakłóceniowymi, takimi jak na przykład zakłócenia objętościowe bądź indukcyjne.

Interfejs serwisowy i gniazdo do szafy sterowniczej

Interfejs serwisowy i gniazdo do szafy sterowniczej

Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe

Interfejsy serwisowe i gniazda do szafy sterowniczej w dużym stopniu ułatwiają konserwację szaf sterowniczych. Gniazda serwisowe umożliwiają bezpośrednie połączenie prostych kabli zasilających i wtyków serwisowych, takich jak na przykład RJ45, CAT5e czy D-SUB 9. Dzięki temu przy serwisowaniu można zrezygnować z zewnętrznych gniazd.