LPC 16 HC/ 2-STL2-10,16 - Złącze do PCB
1716824

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 16 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: LPC 16 HC/..-STL, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 16 advanced, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Niewymagający narzędzi mechanizm dźwigniowy umożliwia podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
Jednoznaczne pozycje dźwigienki informują niezawodnie o zamknięciu lub otwarciu przestrzeni zaciskowej
Rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa wg IEC/UL 61800-5-1
Oszczędzające czas zaciski Push-in umożliwiają podłączanie przy zamkniętej dźwigience
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie