Matryca przyłączeniowa - W 80/ 80-FK1,5/FS(6-2,8-0,8)
0613015

Matryca przyłączeniowa, rodzaj przyłącza: Płaskie przyłącze wtykowe, rodzaj montażu: Montaż na ścianie, liczba biegunów: 80, kolor: zielony


Szczegóły produktu




Typ produktu Łącznik krosowy
Liczba biegunów 80
Ilość przyłączy 240
Liczba rzędów 1
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Znamionowe napięcie udarowe 4 kV

Liczba przyłączy na poziom 240
Przyłącza konektorowe 6,3/2,8 x 0,8 mm
Przyłącze według normy IEC / EN 
Przekrój przewodu sztywnego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
przekrój przewodu AWG 24 ... 14
Przekrój przewodu, linka 0,5 mm² ... 2 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG] 24 ... 14
Prąd znamionowy 10 A (Dane dotyczące prądów dla płaskich połączeń wtykowych według EN 61210 zależą m.in. od wartości znamionowych, materiału i izolacji tulejki wtykowej oraz przekroju przewodu.)
Maksymalny prąd obciążenia 10 A
Napięcie znamionowe 400 V (Dane dotyczące napięć dla płaskich połączeń wtykowych według EN 61210 zależą m.in. od wartości znamionowych, materiału i izolacji tulejki wtykowej oraz przekroju przewodu.)

Rysunek wymiarowy
Szerokość 146 mm
Wysokość 38 mm
Długość 164 mm

Kolor zielony
Klasa palności wg UL 94 HB
Grupa materiału izolacyjnego I
Materiał izolacyjny PA/F

Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz. nie

Przyłącze według normy IEC / EN 

Sposób montażu Montaż na ścianie
Panel krosowniczy 19"

Numer artykułu 0613015
Jednostka opakowania 4 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BE6212
Klucz produktu BE6212
Strona katalogu Strona 351 (CL-2005)
GTIN 4017918003203
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 727,675 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 727,675 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL


ETIM

ETIM 7.0 EC000897

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych