FR 1,27 CA - Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC
1498845

raster 1,27 mm
rodzaj przyłącza Zacisk nożowy

Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC, prąd obliczeniowy: 1,4 A, długość kabla: Dowolna (0,05 ... 0,95 m), Kolor: szary, Typ kabla:Przewód płaski, Gotowe wzory można znaleźć w zakładce „Akcesoria”., rodzina produktów: FR 1,27/...-FWL

Szczegóły produktu








Korzyści

Oszczędność czasu podczas projektowania dzięki indywidualnym symulacjom integralności danych
Wsparcie w zakresie projektowania urządzeń: dane MCAD/ECAD i wysyłka darmowych próbek
Możliwość zamówienia w wersji zmontowanej: złącza żeńskie IDC z kablem taśmowym umożliwiają natychmiastowe zastosowanie w urządzeniu
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia

Najczęściej zadawane pytania


Czy muszę samodzielnie konfekcjonować wtyk IDC?

Nie, na życzenie klienta możemy zmontować złącze żeńskie IDC. Skorzystaj z naszego konfiguratora, aby dostosować swój moduł kabla taśmowego już od 50 sztuk. Określ pożądane cechy produktu, takie jak liczba biegunów i długość kabla. Ponadto złącza żeń... Zobacz więcej

Nie, na życzenie klienta możemy zmontować złącze żeńskie IDC. Skorzystaj z naszego konfiguratora, aby dostosować swój moduł kabla taśmowego już od 50 sztuk. Określ pożądane cechy produktu, takie jak liczba biegunów i długość kabla. Ponadto złącza żeńskie IDC można wyposażyć w odciążkę, aby zwiększyć żywotność złącza. Gotowe artykuły o długości kabla 10 cm są dostępne z magazynu jako próbki. Można je znaleźć pod oznaczeniem SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = liczba pinów).

Zobacz mniej

Jakie cechy mogę skonfigurować w konfiguratorze kabli konfekcjonowanych?

W procesie konfiguracji określasz następujące cechy produktu:
1. Żądana liczba biegunów
2. Żądana długość kabla
3. Liczba zastosowanych złączy żeńskich IDC
4. Orientacja złączy żeńskich IDC na kablu taśmowym
5. Mocowanie opcjonalnej odciążki


Jak mogę uzyskać próbki niestandardowych złączy żeńskich IDC?

Artykuły są dostępne w dowolnej liczbie biegunów z kablem o standardowej długości 10 cm. Można je znaleźć pod oznaczeniem SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = liczba pinów). Niestandardowe zespoły kabli można również zamawiać za pośrednictwem konfig... Zobacz więcej

Artykuły są dostępne w dowolnej liczbie biegunów z kablem o standardowej długości 10 cm. Można je znaleźć pod oznaczeniem SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = liczba pinów). Niestandardowe zespoły kabli można również zamawiać za pośrednictwem konfiguratora online już od niewielkiej ilości 50 sztuk. Chętnie odpowiemy na wszelkie dalsze pytania.

Zobacz mniej

Który kabel taśmowy jest używany do złącza żeńskiego IDC?

Aby zapewnić niezawodne połączenie między złączem żeńskim IDC a kablem, kabel taśmowy musi mieć określone właściwości techniczne, takie jak raster 0,635 mm. Szczegóły wymagane do samodzielnego montażu z opcjonalną odciążką opisano w informacji dla uż... Zobacz więcej

Aby zapewnić niezawodne połączenie między złączem żeńskim IDC a kablem, kabel taśmowy musi mieć określone właściwości techniczne, takie jak raster 0,635 mm. Szczegóły wymagane do samodzielnego montażu z opcjonalną odciążką opisano w informacji dla użytkownika. Informację dla użytkownika można znaleźć w sekcji pobierania artykułu.
Wstępnie zmontowany zestaw kabli jest dostępny w ramach konfigurowalnego artykułu 1498845 FR 1,27 CA.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ