Kamień milowy w miniaturyzacji Wysoce kompaktowe kondycjonery sygnału Ex i MINI Analog Pro zdobywają ważne nagrody.

Kondycjoner sygnału Ex i MINI Analog Pro na szynie DIN z logo zdobywcy złotej nagrody German Innovation Award oraz logo zdobywcy GIT Security Award

Nowe wersje Ex i kondycjonerów sygnału MINI Analog Pro o szerokości 6,2 mm oferują ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne w wyjątkowej kompaktowości. Przy oszczędności miejsca do 50% w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami umożliwiają niezawodne przetwarzanie sygnałów pomiarowych i jednocześnie zapewniają ochronę ludzi, środowiska i systemów. Wszystkie produkty mają najwyższy poziom bezpieczeństwa, SIL 3 1oo1. Koncepcja obsługi i kompletna cyfryzacja są szczególnie przyjazne dla użytkownika i nastawione na przyszłość.

Dzięki swojej innowacyjności MINI Analog Pro zostało uhonorowane nagrodą GIT Security Award oraz złotą statuetką w konkursie German Innovation Award.

Złoty metal logo German Innovation Award

German Innovation Award Nagroda, która uwidacznia innowacje

Nagroda German Innovation Award jest przyznawana produktom, technologiom i usługom, które otwierają nowe, innowacyjne możliwości i oferują rozwiązania wyróżniające się wartością dodaną dla użytkowników i środowiska. Te kształtujące przyszłość innowacje są możliwe we wszystkich branżach i na wszystkich poziomach – zarówno u gigantów przemysłowych, jak i w start-upach. German Innovation Award oferuje równe szanse wszystkim tym, którzy wprowadzają innowacje i sprawia, że ich osiągnięcia są widoczne dla szerokiej publiczności.

Logo zdobywcy GIT Security Award 2024

Nagroda GIT Security Award Prestiżowa nagroda w dziedzinie bezpieczeństwa

Nagroda GIT Security Award jest skierowana do wszystkich dostawców produktów, rozwiązań i usług związanych z bezpieczeństwem. Nagroda uwzględnia stopień innowacyjności, przydatność i unikalne zalety produktów w różnych kategoriach. Wstępnej selekcji do ostatecznego głosowania w międzynarodowym konkursie czasopisma branżowego „GIT Security” wydawnictwa Wiley dokonało neutralne jury. W jego skład wchodzą ekspertki i eksperci z BHE, TÜV, VDMA oraz ZVEI, a także integratorzy systemów i użytkownicy. Trzej zwycięzcy w każdej kategorii są wyłaniani w drodze głosowania czytelników na międzynarodowej, międzybranżowej platformie PRO-4-PRO.com – Products for Professionals.

To właśnie przekonało niezależne jury i głosujących do przyznania tych znakomitych znaków jakości

  • Bezkonkurencyjna oszczędność miejsca: nowoczesna technika obwodów analogowych, wykonanie iskrobezpieczne i SIL 3 w wyjątkowo kompaktowym rozmiarze
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref i grup substancji dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, rozszerzony zakres temperatur i udokumentowana możliwość instalacji na wysokości do 5000 m n.p.m.
  • Ochrona ludzi, środowiska i systemów dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa: SIL 3 one out of one
  • Łatwa obsługa dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji i koncepcji obsługi
  • Kompleksowa cyfryzacja z aplikacją do konfiguracji i monitorowania, bramkami komunikacyjnymi, cyfrowym oznakowaniem i tabliczką znamionową

Więcej na temat MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Manager Product Marketing Interface Analog, z wypowiedzią na żywo z targów Hannover Messe 2023

Nowoczesna technika obwodów analogowych, wykonanie iskrobezpieczne i SIL 3 w wyjątkowej kompaktowości Kamień milowy w miniaturyzacji z ponad dziesięcioma patentami na obudowy, obwody i technikę przyłączeniową

PCB kondycjonera sygnału Ex i MINI Analog Pro w ręku z logo SIL 3 i Ex i

Ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref i grup materiałów Międzynarodowe dopuszczenia Ex, dopuszczenia do stosowania w górnictwie, jak również rozszerzony zakres temperatury pracy i udokumentowane wymagania do instalacji na wysokości do 5000 m n.p.m.

 MINI Analog Pro z logo Ex i oraz elektrolizerem w tle

Ochrona ludzi, środowiska i systemów Kompleksowe bezpieczeństwo funkcjonalne na poziomie SIL 3 one out of one, dla struktur jednokanałowych, bez nadmiarowej budowy drugiego obwodu sterowania

MINI Analog Pro z logo SIL 3, na pierwszym planie dwie osoby na linii produkcyjnej

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja i koncepcja obsługi Wtykowe zaciski przyłączeniowe, łatwe doprowadzenie przewodów, pomiar prądu podczas pracy, prosta dystrybucja zasilania

Interaktywna mapa: Kondycjoner sygnału Ex i MINI Analog Pro w widoku z boku pomiędzy korytami grzebieniowymi
Wtykowe zaciski przyłączeniowe, z wbudowaną funkcją rozłączania
Wtykowe zaciski przyłączeniowe ze zintegrowaną funkcją rozłączania dla łatwego przerwania obwodów sygnałowych i zasilających podczas serwisowania i uruchamiania.
Wtykowe zaciski przyłączeniowe, z wbudowaną funkcją rozłączania
Pomiar prądu podczas pracy
Pomiar sygnałów prądowych podczas pracy bez rozłączania obwodu sygnałowego. Proces nie zostaje przerwany.
Pomiar prądu podczas pracy
Łatwe wsuwanie przewodów
Dzięki stożkowej konstrukcji z wyrównaniem czołowym wszystkie punkty zaciskowe są dobrze widoczne i dostępne od przodu, co ułatwia wsunięcie przewodów w warunkach ograniczonej przestrzeni. Pozwala to na zaoszczędzenie miejsca pomiędzy korytami grzebieniowymi.
Łatwe wsuwanie przewodów
Łatwa dystrybucja zasilania
Prosta dystrybucja zasilania, rozbudowa systemu i wymiana modułów w trakcie pracy, zbiorcze sygnalizowanie błędów przez łącznik T-BUS na szynę DIN.
Łatwa dystrybucja zasilania
Duże powierzchnie na opis i dioda sygnalizacji stanu
Duże powierzchnie na opis umożliwiające szczegółowe oznaczenie za pomocą standardowych oznaczników oraz dobrze widoczne diody sygnalizacji stanu na każdym kondycjonerze sygnałów.
Duże powierzchnie na opis i dioda sygnalizacji stanu

Gotowi na cyfrową przyszłość

Dłoń z kondycjonerem sygnału Ex i MINI Analog Pro i telefonem komórkowym z Signal Conditioner App
Inteligentna parametryzacja, monitorowanie i identyfikacja za pomocą Signal Conditioner App poprzez NFC lub Bluetooth. Cyfrowe znakowanie za pomocą NFC. Cyfrowa tabliczka znamionowa do sprawdzania wersji sprzętu/oprogramowania sprzętowego oraz dokumentacji i danych produktu. Opcjonalne pobieranie fabrycznego certyfikatu kalibracji poprzez kod QR.
Kondycjonery sygnału Ex i MINI Analog Pro na szynie DIN z bramkami magistrali i sieci
Proste włączenie do sieci poprzez wtykowe bramki komunikacyjne dla maksymalnie ośmiu różnych typów sygnałów.
Zrzut ekranu konfiguratora online kondycjonerów sygnału Ex i MINI Analog Pro
Indywidualne zamówienie, również w ilości 1 sztuki, poprzez konfigurator online, opcjonalnie z fabrycznym certyfikatem kalibracji.
Osoba przed ekranem z oprogramowaniem clipx Engineer
Projektowanie, parametryzacja i monitorowanie procesu online za pomocą oprogramowania clipx ENGINEER firmy Phoenix Contact.