Konwertery interfejsów, serwery portów i bramki - od RS-232 do Ethernetu

Serwery portów szeregowych i bramki – z RS-232 na Ethernet

Serwery portów umożliwiają konwersję portów szeregowych RS-232, RS-422 i RS-485 na inne standardy, np. Ethernet (RJ45), z zachowaniem przejrzystości protokołu. Bramki i konwertery protokołu dokonują translacji różnych protokołów magistral obiektowych i Ethernet (np. PROFIBUS i PROFINET), umożliwiając w ten sposób łatwe włączanie istniejących urządzeń szeregowych i magistrali obiektowych do nowoczesnych sieci Ethernet.

Więcej informacji
Różne wersje serwerów portów szeregowych jako urządzeń wieloportowych

Serwery portów szeregowych: przegląd wersji

Serwery portów szeregowych

Serwery portów szeregowych umożliwiają łatwą integrację istniejących portów szeregowych i magistrali obiektowych z nowoczesnymi sieciami Ethernet.

W wielu aplikacjach wiele urządzeń szeregowych jest zgromadzonych na małej przestrzeni, na przykład skanery kodów kreskowych i drukarki. Wszystkie urządzenia muszą być połączone z Ethernetem. W takich przypadkach zastosowanie konwertera wieloportowego oszczędza cenne miejsce w szafie sterowniczej i redukuje koszty.

Ponadto aplikację można przystosować do indywidualnych wymagań, aby różni użytkownicy mieli dostęp do różnych portów szeregowych za pośrednictwem tylko jednego konwertera.

Korzyści

  • Wbudowany serwer WWW umożliwia łatwe uruchomienie i konfigurację
  • Możliwość stosowania w każdej branży dzięki dużemu zakresowi temperatur roboczych (-40°C … +70°C) i dopuszczeniu do obszarów niebezpiecznych
  • Małe zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej dzięki kompaktowym gabarytom
  • Nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń zapobiega 256-bitowe szyfrowanie AES i mechanizmy uwierzytelniania
  • Szybkie i łatwe usuwanie błędów przez użytkownika dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostyki portów szeregowych
  • Płynna integracja wirtualnych portów COM przez natywne sterowniki Windows gwarantuje trwałą wydajność, zwłaszcza przy zastosowaniach wieloportowych
Serwery portów szeregowych przejrzyste dla protokołów

Zastosowanie wirtualnego portu COM z komputerem i urządzeniami szeregowymi

Serwery portów szeregowych przejrzyste dla protokołów

Serwery portów szeregowych serii GW DEVICE SERVER... stosuje się w celu połączenia standardowych urządzeń szeregowych (zazwyczaj w formacie pliku RAW lub ASCII) z siecią Ethernet. Urządzenia mogą być stosowane jako „wirtualny port COM” oraz jako natywne urządzenie ethernetowe TCP lub UDP.

Konwertery protokołu i bramki: Modbus/RTU, RAW i ASCII na Modbus/TCP i EtherNet/IP™

Integracja dowolnych protokołów ASCII w Modbus lub EtherNet/IP™

Konwertery protokołu i bramki: Modbus/RTU, RAW i ASCII na Modbus/TCP i EtherNet/IP™

Moduły serii GW MODBUS TCP/RTU… stosuje się do konwersji z Modbus/RTU (lub ASCII, szeregowe) na Modbus/TCP. Te wydajne moduły można skonfigurować do dowolnej kombinacji klienta i serwera Modbus.

Z użyciem modułów serii GW MODBUS TCP/ASCII… można za pomocą protokołu Modbus udostępniać stringi znaków RAW lub ASCII z urządzeń szeregowych, takich jak czytniki kodu kreskowego, wagi lub tagi RFID. Moduły serii GW MODBUS EIP/ASCII... umożliwiają konwersję tych stringów na EtherNet/IP™.

Konwertery protokołu i bramki: Modbus na EtherNet/IP™

Łączenie dowolnych urządzeń Modbus z protokołem EtherNet/IP™

Konwertery protokołu i bramki: Modbus na EtherNet/IP™

Moduły serii GW EIP/MODBUS… umożliwiają integrację serwerów Modbus z protokołem EtherNet/IP™. W ten sposób można połączyć dotychczasowe urządzenia Modbus z popularnym protokołem EtherNet/IP™ opartym na Ethernet.

Bramka: z HART na HART-IP, Modbus/TCP i PROFINET

Wydajny dostęp do sygnałów HART za pośrednictwem Ethernetu

Bramka: z HART na HART-IP, Modbus/TCP i PROFINET

Moduły serii GW PL… składają się z modułu czołowego i maks. pięciu modułów rozszerzeń. Moduły te w prosty sposób umożliwiają parametryzację i monitorowanie urządzeń obiektowych HART za pośrednictwem sieci Ethernet.

Włączenie do sieci Ethernet następuje za pośrednictwem HART-IP, Modbus/TCP lub PROFINET. Dzięki modułowym bramkom Ethernet HART przyłączyć do 40 urządzeń HART.

Topologia: z HART na OPC UA do NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture

Bramka: z HART na OPC UA do NAMUR Open Architecture (NOA)

Stacja czołowa GW PL ETH/UNI komunikuje się za pośrednictwem OPC UA zgodnie z koncepcją NAMUR Open Architecture (NOA). Urządzenie działa przy tym jako dioda danych, aby przesyłać dane diagnostyczne i procesowe z urządzeń obiektowych HART do dowolnego systemu chmury.

Poprzez analizę i przetwarzanie uzyskanych danych sprawdzana jest efektywność procesu. W razie potrzeby informacje są odsyłane do systemu ERP, aby np. wygenerować automatycznie zlecenia serwisowe. Nie ma to wpływu i nie stanowi zagrożenia dla systemów sterujących procesami.

Bramki i proxy: z INTERBUS na PROFINET

Proxy do obsługi INTERBUS

Bramki i proxy: z INTERBUS na PROFINET

Chcesz zintegrować aplikację INTERBUS w sieci PROFINET? Idealne rozwiązanie to FL NP PND-4TX IB. Urządzenie konfiguruje się za pomocą odpowiedniego narzędzia do programowania. Zintegrowany switch można wykorzystać w szafie sterowniczej jako urządzenie uplink do układu sterowania lub poza szafą do połączenia szeregowego.

Bramki i proxy: komunikacja PROFIsafe poza granicami sieci

Proxy do PROFIsafe

Bramki i proxy: komunikacja PROFIsafe poza granicami sieci

Unikalne rozwiązanie: korzystanie z PROFIsafe kompleksowo i poza granicami sieci.

Bramka PROFIsafe firmy Phoenix Contact umożliwia bezpieczną komunikację między dwoma sieciami PROFINET. Dzięki temu można realizować wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. koncepcje wyłączenia awaryjnego, w sposób kompleksowy i niezależny od producenta.

Przemysłowy serwer czasu dla sieci Ethernet

Przemysłowy serwer czasu dla sieci Ethernet

Przemysłowe serwery czasu Określanie godziny i lokalizacji dla sieci Ethernet dzięki GPS, Galileo lub GLONASS

FL Timeserver NTP firmy Phoenix Contact to alternatywa do internetowych usług czasowych i publicznych serwerów NTP.

W związku z coraz większą powszechniejszym włączaniem do sieci różnych urządzeń coraz ważniejsze jest udostępnienie dokładnej godziny. Wpisy w dzienniku w różnych urządzeniach powinny być wyświetlane synchronicznie, a znaczniki czasu widoczne w nagraniach wideo muszą być zapisywane poprawnie.

Wytrzymały serwer czasu jest używany w sieciach bez dostępu do Internetu lub jako awaryjny serwer czasu na wypadek awarii połączenia z Internetem. Przemysłowy serwer czasu FL TIMESERVER NTP udostępnia informacje o czasie poprzez protokół NTP w sieci Ethernet. Godzina jest odbierana za pomocą GPS, Galileo lub GLONASS niezależnie od innych usług NTP i bez połączenia z Internetem. Wytrzymała obudowa IP68 z wbudowaną anteną i zasilaniem PoE umożliwia montaż urządzenia pod gołym niebem.

Bramka PROFIBUS PA

Bramka PROFIBUS PA

Bramka PROFIBUS PA

Do wyboru jest pięć stacji bazowych do różnych zastosowań. Adres PROFIBUS PA przypisuje się do urządzeń w prosty sposób bez programowania, lecz jedynie za pomocą przełącznika DIP.

Do rozbudowy są dostępne zarówno wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe, jak i moduł wejść cyfrowych NAMUR. Przypisanie wejść i wyjść modułów rozszerzeń odbywa się za pomocą pokrętła.

Bramka szeregowa HART

Bramka szeregowa HART

Bramka szeregowa HART

W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.

W aplikacjach, w których czas nie jest czynnikiem krytycznym, można stosować tradycyjne bramki szeregowe RS-485. Każda bramka umożliwia podłączenie do 32 urządzeń. Wymiana danych odbywa się szeregowo, bowiem komunikacja jest realizowana tylko przez jednego klienta HART.

Bramka Ethernet HART

Bramka Ethernet HART

Bramka Ethernet HART

W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.

Bramka Ethernet HART umożliwia do dostęp do 40 urządzeń poprzez PROFINET, Modbus TCP/IP i HART IP. Każde przyłącze urządzenia posiada własnego klienta HART do szybkiego przesyłania danych HART przez sieć Ethernet.

W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.