W aplikacjach wymagających intensywnej konserwacji, takich jak wymiana narzędzi w robotach, bramki NearFi umożliwiają łatwą wymianę podatnych na zużycie złączy, a tym samym minimalizują koszty przestojów.
Bramka NearFi NearFi to technologia bezstykowego przesyłu w czasie rzeczywistym firmy Phoenix Contact. Dzięki komunikacji Ethernet niezależnie od protokołu technologia ta umożliwia elastyczne zastosowanie wszystkich protokołów Ethernet. Bramki NearFi pozwalają na przesyłanie energii (do 100 W) i danych Ethernet w czasie rzeczywistym (100 Mbit/s, pełen dupleks) bezdotykowo przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Pozwala to na rezygnację z podatnych na zużycie połączeń wtykowych lub pierścieni ślizgowych w aplikacjach przemysłowych oraz minimalizację kosztów przestojów.
Korzyści:
- Bezstykowo, czyli bez zużycia i bezobsługowo
- Komunikacja w sieci Ethernet w czasie rzeczywistym bez opóźnień i niezależnie od protokołu
- Wysoka moc w kompaktowej obudowie
- Elastyczność – wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania
- Diagnostyka za pomocą widocznego dookoła pierścienia LED na obudowie
Niezależna od protokołu komunikacja bliskiego zasięgu w czasie rzeczywistym
Ethernet w czasie rzeczywistym
Bramki NearFi przesyłają dane Ethernet do 100 Mbit/s (pełny dupleks) w czasie rzeczywistym. Bramki są przy tym całkowicie transparentne dla protokołu, dzięki czemu mogą być używane wszystkie popularne protokoły Ethernet.
Szybkie uruchamianie urządzenia umożliwia korzystanie z niego w aplikacjach, w których wymagane są funkcje specyficzne dla aplikacji, takie jak „Fast Startup”.
Komunikacja bliskiego zasięgu przez szczelinę powietrzną oznacza, że nie jest wymagane planowanie częstotliwości ani znajomość technologii radiowej.
Stały przesył energii z automatycznym wyrównywaniem prądu
Indukcyjny przesył energii
Ponadto bramki przesyłają energię indukcyjnie i mogą w ten sposób zasilać bezdotykowo inne urządzenia końcowe, np. stacje I/O, switche itp. Moc 50 W może być przesyłana przez łącze NearFi.
Łącząc dwie łącza NearFi, moc można zwiększyć do 100 W z automatycznym wyrównywaniem prądu. Możliwe są również funkcje specyficzne dla danego zastosowania, takie jak transmisja dwóch napięć rozdzielonych potencjałem (US/UA, 50 W każde).
Bramki NearFi
Duża swoboda montażu
W przeciwieństwie do zwyczajnych złączy bramki NearFi mogą być prowadzone z dowolnego kierunku lub rotacyjnie względem siebie. Ponadto bramki nie muszą znajdować się dokładnie nad sobą, lecz mogą być przesunięte lub ustawione pod kątem.
Bramki wyróżniają się dużą uniwersalnością i elastycznością montażu. Można je montować za pomocą kołnierza montażowego i śrub M5 lub gwintów wewnętrznych i śrub M6.
Korzyść: Mniejsze wymagania dotyczące precyzji ruchu mechanicznego dwóch niezależnych części systemu.
Bramka główna i zdalna z pierścieniem LED do szybkiej diagnostyki
Łatwe uruchamianie i diagnozowanie
Do transmisji są potrzebne zawsze dwa urządzenia: bramka bazowa i bramka zdalna. Bramki nie wymagają konfiguracji i są tak łatwe w użyciu, jak zwyczajne złącze. Zintegrowana pomoc do ustawiania sygnalizuje, że urządzenia są optymalnie połączone.
Mocne diody LED na obwodzie sygnalizują optycznie gotowość łącza z dowolnego kąta.
Wytrzymałe i wszechstronne
Odporność na kurz i zabrudzenie
Tam, gdzie ze względu na ograniczenia miejsca i ruchu, wibracje, pył i zabrudzenia, rotację i częsty kontakt tradycyjne technologie połączeń osiągają swoje granice, technologia NearFi umożliwia niepowodującą zużycia komunikację przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Ponadto możliwa jest również transmisja przez przestrzenie niemetaliczne, np. szkło, tworzywo sztuczne i drewno, co zapewnia szeroki zakres zastosowań.
Dzięki solidnej obudowie o stopniu ochrony IP66 bramek NearFi można używać w wymagających środowiskach. Podłączenie M12 do Ethernetu i napięcia jest wykonywane za pomocą przyłącza śrubowego dzięki konturowi Duo lub szybko i łatwo za pomocą szybkozłącza M12 PUSH-PULL.
Korzyść: Wysoka uniwersalność.
Wielokrotnie nagradzana technologia
Bramki NearFi wyznaczają nowe standardy w bezstykowej transmisji energii i danych w bliskim zasięgu. Zdobyły już kilka wyróżnień przyznawanych przez wiodące międzynarodowe magazyny branżowe oraz prestiżowe nagrody branżowe, takie jak Hermes Award.
Nagrody podkreślają innowacyjność i postęp technologiczny oferowany przez bramki NearFi do zastosowań przemysłowych. Świadczą również o wysokiej jakości i przyszłościowym charakterze tej technologii.
Typowe obszary zastosowania bramek NearFi
Używaj bramek NearFi do bezstykowej komunikacji z ruchomymi lub obracającymi się częściami systemu i unikaj przestojów produkcyjnych spowodowanych wadliwymi złączami lub pierścieniami ślizgowymi, które są podatne na usterki.
Używaj bramek NearFi do bezstykowej transmisji między nośnikiem przedmiotu obrabianego a stacją produkcyjną i zastąp nimi podatne na zużycie i wymagające częstej konserwacji złącza.
Szybko i łatwo montuj bramki NearFi w swoim bezzałogowym systemie transportowym (AGVS) i przesyłaj bezstykowo dane związane z bezpieczeństwem między AGVS a stacją produkcyjną.