AXL SE DOR2 W 230 - Moduł przekaźnika
1105562

Axioline Smart Elements, Moduł przekaźnikowy, Dane styków przekaźnika: 2 (bezpotencjałowe), Zestyk przełączny, 220 V DC, 230 V AC, stopień ochrony: IP20

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 przekaźniki elektromechaniczne monostabilne
Połączenia bezpotencjałowe dla 2 urządzeń wykonawczych
Prąd łączeniowy na kanał: maks. 6 A
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia