EV-T2SOCR-B-WL-C - Klapka ochronna
1527521

CHARX connect modular, Klapka ochronna, okrągły, Akcesoria, Basic, z samozamykającym się mechanizmem, z oznakowaniem C, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, Montaż czołowy, Gwint M5, Wykonane metodą laserową oznakowanie C, zgodnie z normą DIN EN 17186 zamiast logo, IEC 62196-2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu