EV-T2SOCR-B-WL - Klapka ochronna
1527539

CHARX connect modular, Klapka ochronna, okrągły, Akcesoria, Basic, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż czołowy, Gwint M5, Bez logo


Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu