Konfekcjonowane złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Gwarantuje to prostą, oszczędzającą czas instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach i przy dużej gęstości okablowania.
Kabel mocy, 5-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: L, na Gniazdo proste M12, kodowanie: L, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do prądu stałego do 16 A / 63 V