Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L
1694635

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, z 3 LED, długość kabla: 0,3 m


Szczegóły produktu




Typ produktu Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów 5
Zastosowanie Standard
Ilość odejść kablowych 1
Kodowanie A - standard
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa II
Stopień zabrudzenia 3

Klasa palności wg UL 94 HB
Materiał uszczelki NBR
materiał uchwytu TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku CuSn
materiał powierzchni styku Ni/Au
materiał uchwytu styków TPU GF
Materiał dławnicy gwintowanej Odlew ciśnieniowy, niklowany

Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
Prąd znamionowy IN 4 A
Układ ochronny niepodłączony

Przyłącze przewodów
Moment dokręcania 0,4 NmZłącze wtykowe M12

Liczba cykli wtykania ≥ 100
Głowica 1
Konstrukcja głowicy Wtyki
Odejście kabla głowica proste
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A
Głowica 2
Konstrukcja głowicy Gniazdo
Odejście kabla głowica kątowe
Rodzaj gwintu głowicy M12
Kodowanie A
wskaźnik statusu głowica 3 LED

Wskaźnik stanu 3 LED
Wskaźnik statusu Tak

Długość przewodów 0,3 m
Waga przewodu 33 kg/km
UL AWM Style 20549
Liczba biegunów 5
Ekranowany nie
Typ kabla PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego 42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG 22
Przekrój przewodu 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu 4,55 mm ±0,15 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał PUR
płaszcz zewnętrzny, kolor czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył PP
Pojedyncze żyły, kolor brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty
Grubość ścianki izolacji ok. 0,5 mm
maksymalny opór przewodu maks. 58 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji ≥ 16 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla 300 V
Napięcie probiercze 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe 23 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome 46 mm
Cykle gięcia maksymalnie 10000000
Bezhalogenowość wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia wg UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
odporny na hydrolizę i mikroby
odporne na działanie wody morskiej
Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne do łańcuchów kablowych
bez silikonu
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
giętki
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Stopień ochrony IP65
IP67
IP68
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy/przepisy IEC 61076-2-101

Numer artykułu 1694635
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BF1CDA
Klucz produktu BF1CDA
Strona katalogu Strona 201 (C-2-2019)
GTIN 4017918459222
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 29,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 29,3 g
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
24 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
24 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie